ヘルスケアコンピュータ
ScanPal EDA51 HC PDA
ScanPal EDA51 HC PDA
- バーコード読取機能:ハネウェル独自のバーコードエンジンで、汚損した1Dバーコードや2Dコードも瞬時かつ正確に読取可能。スキャンし直しの手間や、読取ミスを低減します。
- 紙の書類なども、13メガピクセルのオートフォーカスカメラで撮影し、素早くデジタルデータとして取り込めます。
- 使いやすく、頑丈:軽量でポケットサイズのコンパクトデザイン。直感的に操作できる5インチ大画面タッチスクリーンには、落下・衝撃に強いゴリラガラスを採用。1.2 m高さからコンクリート面に複数回の落下に耐える堅牢性と、IP64防水防塵性能を備えています。
- 消毒剤を使える耐薬品性ハウジング:医療現場で用いられる主な消毒剤に耐える特殊プラスチックを採用
- Android 8と10をサポート。業務用端末の要件を満たすAndroid Enterprise Recommended認証取得済。
- 通信機能:Bluetooth® 4.2、WLAN (Wi-Fi 5)、NFCなど。各種暗号化に対応。
- 大容量バッテリー:取外可能な大容量Li-ionバッテリーは1回の充電で12時間稼働
- 選べる3種類のチャージングベース:1台用、4台用のチャージングベースに加え、4連バッテリーチャージャーをご用意しています。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。EDA51 HC PDAでもお使いいただけます。
機能
- ハウジングのグレード
- ヘルスケア
- 用途
- ヘルスケア
- カメラ
- 有
- 機能
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 15.7 x 7.82 x 1.69cm
- 6.18 x 3.08 x 0.67インチ
Software & Firmware
- OS
- Android 8
Hardware
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SDM450、1.8GHzオクタコア
- 画面解像度
- 1280 x 720
- ディスプレイのサイズ
- 5インチ
- 12.7cm
Environmental
- 動作湿度
- 10~90%
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.64フィート)で300回
- 落下仕様
- 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
その他
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- 耐久性
- 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
- スキャン範囲
- 標準範囲
- カメラの位置
- アウトのみ
- プラットフォーム
- ScanPal
機能
- ハウジングのグレード
- ヘルスケア
- 用途
- ヘルスケア
- カメラ
- 有
- 機能
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 15.7 x 7.82 x 1.69cm
- 6.18 x 3.08 x 0.67インチ
Software & Firmware
- OS
- Android 8
Hardware
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SDM450、1.8GHzオクタコア
- 画面解像度
- 1280 x 720
- ディスプレイのサイズ
- 5インチ
- 12.7cm
Environmental
- 動作湿度
- 10~90%
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.64フィート)で300回
- 落下仕様
- 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
その他
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- 耐久性
- 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
- スキャン範囲
- 標準範囲
- カメラの位置
- アウトのみ
- プラットフォーム
- ScanPal
- ハウジングのグレード : ヘルスケア
- 用途 : ヘルスケア
- カメラ : 有
- 機能 : 頑丈な
- 外形寸法 : 15.7 x 7.82 x 1.69cm|6.18 x 3.08 x 0.67インチ
- OS : Android 8
- プロセッサー : Qualcomm Snapdragon SDM450、1.8GHzオクタコア
- 画面解像度 : 1280 x 720
- ディスプレイのサイズ : 5インチ|12.7cm
- 動作湿度 : 10~90%
- 保管温度範囲 : -20~70°C|-4~158°F
- 動作温度 : -10~50°C|14~122°F
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.64フィート)で300回
- 落下仕様 : 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
- 保証期間 : 1年間
- キーボード : タッチスクリーンのみ
- 耐久性 : 室温で1.2m(4フィート)からコンクリート面に複数回の落下
- スキャン範囲 : 標準範囲
- カメラの位置 : アウトのみ
- プラットフォーム : ScanPal