ヘルスケアコンピュータ
ScanPal™ EDA52医療用モバイルコンピュータ
Honeywell ScanPal™ EDA52 Healthcareは、患者のデータ収集、スタッフの協業、サプライチェーン管理、看護ワークフロー管理などの病院用途に最適なソリューションです。
- EDA52 Healthcareバージョンは強力なハードウェア、QualcommT SM6115オクタコアプロセッサ上に構築されており、3GB/32GBおよび4GB/64GBのメモリオプションでスムーズな動作を実現します。
- 外付けハウジングとコネクターは、日常の使用時に消毒液や洗浄液に頻繁に曝露することに耐えるように設計されています。
- 堅牢で洗練された軽量な本体は、扱いやすく快適に使用できます。バッテリー容量が大きいため、1回の充電から次回充電までの連続動作に適しています***。
- 資産データのリアルタイムな分析と管理を目的としたハネウェルのOperational Intelligence統合。
- WWAN(NanoおよびeSIM)またはWLAN、Bluetooth 5.1、NFC、GMS、4G LTEなど、複数のワイヤレス接続により各種アプリケーションをサポート。
13メガピクセルのリアカメラは、高解像度の画像を撮影し、高品質の画像ドキュメントを作成できます。また、5メガピクセルのフロントカメラは、ビデオ通信を可能にします。医療過誤が医療上の大きな問題となっている環境では、適切なテクノロジーが患者の安全性に大きな影響を与える可能性があります。EDA52 Healthcareは強力なハネウェルN3601スキャンエンジンを搭載し、破損したバーコードや不完全なバーコードも正確かつ高速に読み取ることができます。また、LED照準器により、スキャナがバーコードを正確かつ迅速に読み取ることが可能になります。頑丈なハウジングとIP67定格のシーリングを備えるEDA52 Healthcareは、過酷な使用条件や厳しい環境下でも動作します。
4500mAhのバッテリーにより、1回の充電で長時間連続使用が可能です***。また、バッテリーは簡単に取り外しでき、Quick Charge 3.0もサポートしています。EDA52 Healthcare(WWANバージョン)は、1枚のNano SIMと1枚のeSIMを同時にサポートします。eSIMは、異なるモバイルネットワークキャリアのサブスクリプションを簡単に管理できるため、複数の物理SIMカードを管理することなくキャリアを簡単に切り替えることができます。EDA52はAndroid 11を搭載しており、Android 13*へのアップグレードが可能です。メンテナンスの問題を最小限に抑え、長期的な機能サポートを保証します。これは、Googleが提供するAER(Android Enterprise Recommended)**により検証されており、企業がそのニーズに最も適したAndroidデバイスやサービスを選択、展開、管理するのに役立ちます。
EDA52 HealthcareはハネウェルのIH25/IH40 RFIDリーダーと簡単にペアリングできます。ユーザーは在庫追跡や薬局などのアプリケーションで大量のRFID情報をすばやくキャプチャできます。既存のハネウェルモバイルコンピュータユーザーの場合、EDA52 Healthcareは、アダプターカップを追加することで、既存のハネウェルアクセサリ、ScanPal EDA51シングル充電ドックと下位互換性を持つことができます。これは、既存のお客様が総所有コスト(TCO)を削減するのに役立ちます。
機能
- カメラ
- 13メガピクセルのカラーフロントカメラ、5メガピクセルのカラーリアカメラ
- 用途
- 医療
- ハウジングのグレード
- 殺菌洗浄可能ハウジング
寸法
- 外形寸法
- 159mm x 75mm x 14.4mm (6.26インチ x 2.95インチ x 0.57インチ)
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2Dバーコード
Network
- コンピュータ ワイヤレス通信
- NFC: 近距離無線通信を統合
- WWAN仕様
- WWAN無線:• GSM/EDGE:バンド2、3、5、8 • UMTS/HSPA+:バンド1、2、4、5、6、8、9、19 • FDD-LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、9、12、13、17、19、20、25、26、28、30、66 • TDD-LTE:バンド38、39、40、41
- Bluetooth仕様
- Bluetooth Class 5.1
- WLAN仕様
- • WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2 (パーソナルおよびエンタープライズWPA2)、WPA3(OWE、SAE、エンタープライズ) • WLAN対応EAP:TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP • その他のWLAN機能:802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v、1X1 MU-MIMO
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、BeiDouのレシーバ同時サポート(WWANのみ)
Software & Firmware
- OS
- • Android 11、Android 13にアップグレード可能* • Android 13についてはQualcommとGoogleからの確認待ちです
Memory & Data
- メモリ
- 3GB RAM/32GBフラッシュ、4 GB RAM/64 GBフラッシュ
Hardware
- スキャンエンジン モデル
- ハネウェル N3601イメージャ
- 画面解像度
- 1440×720高解像度
- ディスプレイのサイズ
- Gorilla Glass 5(5.5インチ)
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SM6115、高性能Kryoクアッドコア 2.0GHz +低電力Kryoクアッドコア 1.8GHz
Electrical
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン、3.8 V
- 取り外し可能
- バッテリー容量
- 4,500mAh
Environmental
- 動作湿度
- 5%~90%(非結露環境)
- 保管温度範囲
- -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 動作温度
- -20°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保冷貯蔵
- -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 落下仕様
- MIL-STD 810Gに準拠し室温で1.3m(4.3フィート)の高さからコンクリート面に複数回落下、MIL-STD 810Gに準拠し室温で1.5m(5フィート)の高さからゴム製ブーツ装着でコンクリート面に複数回落下
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.64フィート)で550回
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
その他
- ネットワーク
- 4G
- カメラの位置
- フロントおよびリア
機能
- カメラ
- 13メガピクセルのカラーフロントカメラ、5メガピクセルのカラーリアカメラ
- 用途
- 医療
- ハウジングのグレード
- 殺菌洗浄可能ハウジング
寸法
- 外形寸法
- 159mm x 75mm x 14.4mm (6.26インチ x 2.95インチ x 0.57インチ)
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2Dバーコード
Network
- コンピュータ ワイヤレス通信
- NFC: 近距離無線通信を統合
- WWAN仕様
- WWAN無線:• GSM/EDGE:バンド2、3、5、8 • UMTS/HSPA+:バンド1、2、4、5、6、8、9、19 • FDD-LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、9、12、13、17、19、20、25、26、28、30、66 • TDD-LTE:バンド38、39、40、41
- Bluetooth仕様
- Bluetooth Class 5.1
- WLAN仕様
- • WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2 (パーソナルおよびエンタープライズWPA2)、WPA3(OWE、SAE、エンタープライズ) • WLAN対応EAP:TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP • その他のWLAN機能:802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v、1X1 MU-MIMO
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、BeiDouのレシーバ同時サポート(WWANのみ)
Software & Firmware
- OS
- • Android 11、Android 13にアップグレード可能* • Android 13についてはQualcommとGoogleからの確認待ちです
Memory & Data
- メモリ
- 3GB RAM/32GBフラッシュ、4 GB RAM/64 GBフラッシュ
Hardware
- スキャンエンジン モデル
- ハネウェル N3601イメージャ
- 画面解像度
- 1440×720高解像度
- ディスプレイのサイズ
- Gorilla Glass 5(5.5インチ)
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SM6115、高性能Kryoクアッドコア 2.0GHz +低電力Kryoクアッドコア 1.8GHz
Electrical
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン、3.8 V
- 取り外し可能
- バッテリー容量
- 4,500mAh
Environmental
- 動作湿度
- 5%~90%(非結露環境)
- 保管温度範囲
- -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 動作温度
- -20°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保冷貯蔵
- -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 落下仕様
- MIL-STD 810Gに準拠し室温で1.3m(4.3フィート)の高さからコンクリート面に複数回落下、MIL-STD 810Gに準拠し室温で1.5m(5フィート)の高さからゴム製ブーツ装着でコンクリート面に複数回落下
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.64フィート)で550回
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
その他
- ネットワーク
- 4G
- カメラの位置
- フロントおよびリア
- カメラ : 13メガピクセルのカラーフロントカメラ、5メガピクセルのカラーリアカメラ
- 用途 : 医療
- ハウジングのグレード : 殺菌洗浄可能ハウジング
- 外形寸法 : 159mm x 75mm x 14.4mm (6.26インチ x 2.95インチ x 0.57インチ)
- デコード能力 : 1D/2Dバーコード
- コンピュータ ワイヤレス通信 : NFC: 近距離無線通信を統合
- WWAN仕様 : WWAN無線:• GSM/EDGE:バンド2、3、5、8 • UMTS/HSPA+:バンド1、2、4、5、6、8、9、19 • FDD-LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、9、12、13、17、19、20、25、26、28、30、66 • TDD-LTE:バンド38、39、40、41
- Bluetooth仕様 : Bluetooth Class 5.1
- WLAN仕様 : • WLANセキュリティ:OPEN、WEP、WPA/WPA2 (パーソナルおよびエンタープライズWPA2)、WPA3(OWE、SAE、エンタープライズ) • WLAN対応EAP:TLS、PEAP、TTLS、PWD、LEAP • その他のWLAN機能:802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v、1X1 MU-MIMO
- GPS仕様 : GPS、GLONASS、BeiDouのレシーバ同時サポート(WWANのみ)
- OS : • Android 11、Android 13にアップグレード可能* • Android 13についてはQualcommとGoogleからの確認待ちです
- メモリ : 3GB RAM/32GBフラッシュ、4 GB RAM/64 GBフラッシュ
- スキャンエンジン モデル : ハネウェル N3601イメージャ
- 画面解像度 : 1440×720高解像度
- ディスプレイのサイズ : Gorilla Glass 5(5.5インチ)
- プロセッサー : Qualcomm Snapdragon SM6115、高性能Kryoクアッドコア 2.0GHz +低電力Kryoクアッドコア 1.8GHz
- バッテリのタイプ : リチウムイオン、3.8 V|取り外し可能
- バッテリー容量 : 4,500mAh
- 動作湿度 : 5%~90%(非結露環境)
- 保管温度範囲 : -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 動作温度 : -20°C~+50°C(-4°F~+122°F)
- 保冷貯蔵 : -30°C~+70°C(-22°F~+158°F)
- 保護定格 : IP67
- 落下仕様 : MIL-STD 810Gに準拠し室温で1.3m(4.3フィート)の高さからコンクリート面に複数回落下、MIL-STD 810Gに準拠し室温で1.5m(5フィート)の高さからゴム製ブーツ装着でコンクリート面に複数回落下
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.64フィート)で550回
- 保証期間 : 1年間のメーカー保証付き
- ネットワーク : 4G
- カメラの位置 : フロントおよびリア