タブレット
RT10 高堅牢性タブレット ~Android
RT10 高堅牢性タブレット ~Android
ハネウェルRT10A高堅牢性タブレットは、ユーザーによる迅速な採用、TCOの最小化、最適化したデバイス管理を目的として設計されています。’:管理者、作業場の従業員、マネージャー、保守作業者のいずれであっても、RT10Aは日々のワークフローにすぐに適合します。
- RT10AとSmart Talkで、現場の従業員との連絡を維持します。安全なPTT、テキスト、音声、ビデオ通信を使用して、各分野の専門家と現場の作業者を結び付けます。
- 即時オートフォーカスによる近距離、中距離、遠距離のスキャンを含む、強力なバーコードスキャン機能。
- RT10AとOperational Intelligenceでデータを行動に変えます。機器乱用者や夜間充電されていない装置などの問題を見つけ、解決します。
- 頑丈な構造は、MIL-Std 810G 規格に基づきコンクリート面への1.2m(4フィート)の落下に耐え、埃や水に対するIP65定格に準拠しています。
- フォークリフト マウント用の車両ドック、オフィス使用のためのデスクドック、タブレットを持ち運ぶためのハンド ストラップまたはショルダー ストラップなど、–:RT10Aには、多くのさまざまなワークフローに対応するアクセサリ一式があります。
従業員とマネージャーをつなぐこと、そして必要なデータや機能を必要なときに提供することは、あらゆるビジネスにとって非常に重要です。これを可能にするには、ワークフローだけでなく、従業員にも適合するモバイルデバイスが必要です。従業員がデバイスを使用しないと、接続性、データ収集、生産性のメリットは達成されません。10.1インチの明るく、高解像度、オプティカルボンディングされたディスプレイと、軽くて堅牢性のあるフォームファクタを備えたハネウェルRT10A高堅牢性タブレットは、1日中容易に使用でき、ユーザーに迅速に採用してもらうのに最適です。データ収集では、FlexRangeデュアルレンズ イメージャーは0.1m(5インチ)未満から10.7m(35フィート)まで離れたスキャンが可能です。そのため、ユーザーはスキャンのために近くに寄る時間を無駄にすることなく、部屋の反対側から簡単にバーコードをキャプチャできます。柔軟性と使いやすさに加えて、モバイル デバイスは堅牢性に優れ、生産性を最適化することで、TCOを最小限に抑える必要があります。頑丈な落下仕様とIP65定格により、RT10Aは堅牢性に優れ、ホットスワップ可能なバッテリー パックにより、デバイスの充電が切れた場合に発生するダウンタイムを何時間も節約できます。さらに、RT10Aはハネウェルの’:Mobility Edge™:プラットフォーム上に構築されており、Android™: Rやその先への投資を将来にわたって保証し、導入を加速して価値創出までの時間を短縮します。
機能
- 機能
- 強力なバーコードスキャン機能
- 頑丈な構造
- カメラ
- 有
寸法
- 外形寸法
- 10.7 x 7.76 x 0.77インチ
- 27.19 x 19.83 x 1.95cm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth仕様
- V5.0
Hardware
- 接続インターフェイス
- USB
- 音声
Environmental
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作湿度
- 10~90%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.2m(4フィート)からコンクリート面へ
その他
- ディスプレイのサイズ
- 10.1インチ
- 画面解像度
- 1920×1200
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm® 64ビット Snapdragon オクタコア
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
- 保証期間
- 3年間
機能
- 機能
- 強力なバーコードスキャン機能
- 頑丈な構造
- カメラ
- 有
寸法
- 外形寸法
- 10.7 x 7.76 x 0.77インチ
- 27.19 x 19.83 x 1.95cm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth仕様
- V5.0
Hardware
- 接続インターフェイス
- USB
- 音声
Environmental
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作湿度
- 10~90%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.2m(4フィート)からコンクリート面へ
その他
- ディスプレイのサイズ
- 10.1インチ
- 画面解像度
- 1920×1200
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm® 64ビット Snapdragon オクタコア
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
- 保証期間
- 3年間
- 機能 : 強力なバーコードスキャン機能|頑丈な構造
- カメラ : 有
- 外形寸法 : 10.7 x 7.76 x 0.77インチ|27.19 x 19.83 x 1.95cm
- デコード能力 : 1D|2D
- Bluetooth仕様 : V5.0
- ディスプレイのサイズ : 10.1インチ
- 画面解像度 : 1920×1200
- 接続インターフェイス : USB|音声
- プロセッサー : 2.2GHz Qualcomm® 64ビット Snapdragon オクタコア
- 動作温度 : -10~50°C|14~122°F
- 保管温度範囲 : -22~158°F|-30~70°C
- 動作湿度 : 10~90%
- 落下仕様 : 1.2m(4フィート)からコンクリート面へ
- 保証期間 : 3年間