タブレット
RT10 高堅牢性タブレット - Windows
RT10 高堅牢性タブレット - Windows
- フォークリフト マウント用の車両ドック、オフィス使用のためのデスクドック、タブレットを持ち運ぶためのハンド ストラップまたはショルダー ストラップなど、–:RT10Wには、多くのさまざまなワークフローに対応するアクセサリ一式があります。
- RT10WとSmart Talkで、現場の従業員との連絡を維持します。安全なPTT、テキスト、音声、ビデオ通信を使用して、各分野の専門家と現場の作業者を結び付けます。
- 即時オートフォーカスによる近距離、中距離、遠距離のスキャンを含む、強力なバーコードスキャン機能。
- 頑丈な構造は、MIL-Std 810G 規格に基づきコンクリート面への1.2m(4フィート)の落下に耐え、埃や水に対するIP65定格に準拠しています。
機能
- 機能
- 強力なバーコードスキャン機能
- 頑丈な構造
- カメラ
- 有
寸法
- 外形寸法
- 10.7 x 7.76 x 0.77インチ
- 27.19 x 19.83 x 1.95cm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth仕様
- V5.0
Hardware
- 接続インターフェイス
- USB
- マイクロHDMI
- 音声
Environmental
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作湿度
- 10~90%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.2m(4フィート)からコンクリート面へ
その他
- 画面解像度
- 1920×1200
- プロセッサー
- Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake プロセッサ 1.10 GHz
- ディスプレイのサイズ
- 10.1インチ
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
- 保証期間
- 3年間
機能
- 機能
- 強力なバーコードスキャン機能
- 頑丈な構造
- カメラ
- 有
寸法
- 外形寸法
- 10.7 x 7.76 x 0.77インチ
- 27.19 x 19.83 x 1.95cm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth仕様
- V5.0
Hardware
- 接続インターフェイス
- USB
- マイクロHDMI
- 音声
Environmental
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作湿度
- 10~90%
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.2m(4フィート)からコンクリート面へ
その他
- 画面解像度
- 1920×1200
- プロセッサー
- Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake プロセッサ 1.10 GHz
- ディスプレイのサイズ
- 10.1インチ
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
- 保証期間
- 3年間
- 機能 : 強力なバーコードスキャン機能|頑丈な構造
- カメラ : 有
- 外形寸法 : 10.7 x 7.76 x 0.77インチ|27.19 x 19.83 x 1.95cm
- デコード能力 : 1D|2D
- Bluetooth仕様 : V5.0
- 画面解像度 : 1920×1200
- 接続インターフェイス : USB|マイクロHDMI|音声
- プロセッサー : Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake プロセッサ 1.10 GHz
- ディスプレイのサイズ : 10.1インチ
- 保管温度範囲 : -22~158°F|-30~70°C
- 動作温度 : -10~50°C|14~122°F
- 動作湿度 : 10~90%
- 落下仕様 : 1.2m(4フィート)からコンクリート面へ
- 保証期間 : 3年間