タブレット
EDA10A
Honeywell ScanPal EDA10Aタブレットは、10インチの高解像大画面を備え、軽量でありながら堅牢性に優れ、5GとWi-Fi6通信を搭載しています。これにより、いつでもどこでも高速通信を可能にし、小売や物流、フィールドサービスなどの屋内・屋外での行に安定した高速 通信を提供します。
EDA10Aは、豊富なアクセサリーのラインアップ、豊富な種類の企業向けソフトウェアとの互換性を備えています。
アクセサリーには、デスクトップおよび車載用充電ドック、キーボードとマウスを備えたワークステーションを作成できるディスプレイ・ドック、ホットスワップ可能な大型バッテリーなどが含まれます。
Qualcomm Snapdragon オクタコア2.2GHzプロセッサを搭載しEDA10Aは、高性能5G、Wi-Fi 6、NFC、Bluetooth® 5.1通信を提供します。大画面10インチのフルハイビジョン(FHD)ディスプレイ、人間工学に基づいた工業デザイン、持ち運びや取り扱いに便利な各種アクセサリーが、快適な作業環境を提供し、ユーザーの操作性を向上させます。8,000mAhの大容量バッテリーは、フルシフトの作業を中断することなく行えるだけでなく、端末の電源をオフにすることなく、ユーザーが簡単にバッテリー交換が行えるホットスワップに対応しています。また、高性能バーコードスキャンエンジンにより、汚れ・傷のあるバー コードも正確・高速読取りを実現します。
小売
EDA10Aの軽量でスリムなデザインは、従業員がタブレットを1日中持ち運び使用すること
を可能にし、効率的なサービス提供に貢献します。また、Honeywell Smart
Talkは、プッシュツートークなど様々な通信モードをサポートし、効率的なチームの連携と
サポートを促進します。Wi-Fi 6は、データの迅速な取得、高解像度の製品画像、トレーニン
グビデオなど、信頼性の高い高性能ネットワーク通信を提供します。
倉庫及び製造業
堅牢性に優れたEDA10Aは、MIL-STD-810Hの落下仕様を満たし、Gorilla Glass 5によ
りディスプレイ画面の破損を最小限に抑えます。保護ブートにより、コンクリート上での落
下に最大2mまで対応できます。また、車両搭載アプリケーションにおける振動仕様にも
MIL-STD-810Hに準拠しています。
輸送・物流およびフィールドモビリティ
EDA10Aは、5Gの携帯電話音声およびデータ通信、および4G LTEをサポートしています。
同時GPS受信機能により、GPS、AGPS、GLONASS、Galileo、BeiDouなどのデュアル
バンド(L1 + L5)がグローバルなマッピングやターンバイターンのナビゲーションを可能
にします。
フィールドサービス
産業の急速な発展に伴い、タブレットはさまざまなフィールドサービス業界でますます使用
されています。比較的複雑な産業環境において、堅牢な設計と耐久性で過酷な環境にも耐え、
スムーズな動作を実現します。EDA10Aのディスプレイドックと独自のデスクトップ分割画
面表示モードは、自動車製造や医療機器製造に広く存在する生産ガイドに使用することがで
きます。EDA10Aは、Gorilla Glass 5を採用し、マルチタッチスクリーンを備え、手袋着用時
の使用にも対応しています。
機能
- 機能
- 5G + Wi-Fi 6
- 軽量 (674g),でありながら堅牢性に優れ、高性能なパフォーマンス
- カメラ
- カメラ機能あり
寸法
- 外形寸法
- L257 mm xH166.5 mm x W11.7 mm
Scanning Specifications
- デコード能力
- ハネウェルS0703スリム イメージャー(1D/2D バーコード シンボロジー)
Network
- コンピュータ ワイヤレス通信
- WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- Bluetooth仕様
- Bluetooth Class 5.1/2.1 + EDR Class 2 (Bluetooth LE)
Memory & Data
- メモリ
- 4 GB RAM/64 GB フラッシュ
- 8 GB RAM/128 GB フラッシュ
Hardware
- 接続インターフェイス
- 6ピンのボトム接続
- USB3.0とType-Cインターフェース
- スキャンエンジン モデル
- S0703
- スキャン エンジンの範囲
- SR
- スキャンエンジンのタイプ
- Imager
Electrical
- バッテリのタイプ
- ホットスワップ対応
- リチウムイオン 3.85 V 8,000mAh
- 取り外し可能
Environmental
- 保管温度範囲
- -30°C ~ 70°C
- 動作湿度
- 5% ~ 95%(結露なきこと)
Standards & Approvals
- 落下仕様
- MIL-STD 810Hに準拠した室温 で1.3mの高さからコンクリート面へ複数回 落下した衝撃に耐えること。
- また、オプショ ンの保護ブーツを使用した場合、MIL-STD 810Hに準拠した室温で2.0mの高さからコ ンクリート面へ複数回落下した衝撃に耐える こと。
- 保護定格
- IP65
その他
- 用途
- フィールドサービス
- リテール
- ロジスティクス
- 物流倉庫
- OS
- Android OS 12 -14(Android 14は認証待ち)
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, オクタコア 最大2.2GHz
- 画面解像度
- 1920 x 1200 フルハイビジョン
- ディスプレイのサイズ
- 10.1インチ, Gorilla Glass 5搭載
- バッテリー容量
- 8000mAh
- 動作温度
- -20°C ~ 50°C
- 保証期間
- 1年間保証
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- カメラの位置
- リアカメラ( 1600万画素カメラ)、フロントカメラ(800万画素カメラ)
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- ネットワーク
- WLAN
- プラットフォーム
- ScanPal
機能
- 機能
- 5G + Wi-Fi 6
- 軽量 (674g),でありながら堅牢性に優れ、高性能なパフォーマンス
- カメラ
- カメラ機能あり
寸法
- 外形寸法
- L257 mm xH166.5 mm x W11.7 mm
Scanning Specifications
- デコード能力
- ハネウェルS0703スリム イメージャー(1D/2D バーコード シンボロジー)
Network
- コンピュータ ワイヤレス通信
- WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- Bluetooth仕様
- Bluetooth Class 5.1/2.1 + EDR Class 2 (Bluetooth LE)
Memory & Data
- メモリ
- 4 GB RAM/64 GB フラッシュ
- 8 GB RAM/128 GB フラッシュ
Hardware
- 接続インターフェイス
- 6ピンのボトム接続
- USB3.0とType-Cインターフェース
- スキャンエンジン モデル
- S0703
- スキャン エンジンの範囲
- SR
- スキャンエンジンのタイプ
- Imager
Electrical
- バッテリのタイプ
- ホットスワップ対応
- リチウムイオン 3.85 V 8,000mAh
- 取り外し可能
Environmental
- 保管温度範囲
- -30°C ~ 70°C
- 動作湿度
- 5% ~ 95%(結露なきこと)
Standards & Approvals
- 落下仕様
- MIL-STD 810Hに準拠した室温 で1.3mの高さからコンクリート面へ複数回 落下した衝撃に耐えること。
- また、オプショ ンの保護ブーツを使用した場合、MIL-STD 810Hに準拠した室温で2.0mの高さからコ ンクリート面へ複数回落下した衝撃に耐える こと。
- 保護定格
- IP65
その他
- 用途
- フィールドサービス
- リテール
- ロジスティクス
- 物流倉庫
- OS
- Android OS 12 -14(Android 14は認証待ち)
- プロセッサー
- Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, オクタコア 最大2.2GHz
- 画面解像度
- 1920 x 1200 フルハイビジョン
- ディスプレイのサイズ
- 10.1インチ, Gorilla Glass 5搭載
- バッテリー容量
- 8000mAh
- 動作温度
- -20°C ~ 50°C
- 保証期間
- 1年間保証
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- カメラの位置
- リアカメラ( 1600万画素カメラ)、フロントカメラ(800万画素カメラ)
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- ネットワーク
- WLAN
- プラットフォーム
- ScanPal
- 用途 : フィールドサービス|リテール|ロジスティクス|物流倉庫
- 機能 : 5G + Wi-Fi 6|軽量 (674g),でありながら堅牢性に優れ、高性能なパフォーマンス
- カメラ : カメラ機能あり
- 外形寸法 : L257 mm xH166.5 mm x W11.7 mm
- デコード能力 : ハネウェルS0703スリム イメージャー(1D/2D バーコード シンボロジー)
- コンピュータ ワイヤレス通信 : WLAN; WWAN; Bluethooth; NFC; GPS
- Bluetooth仕様 : Bluetooth Class 5.1/2.1 + EDR Class 2 (Bluetooth LE)
- OS : Android OS 12 -14(Android 14は認証待ち)
- メモリ : 4 GB RAM/64 GB フラッシュ|8 GB RAM/128 GB フラッシュ
- プロセッサー : Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, オクタコア 最大2.2GHz
- 接続インターフェイス : 6ピンのボトム接続|USB3.0とType-Cインターフェース
- 画面解像度 : 1920 x 1200 フルハイビジョン
- ディスプレイのサイズ : 10.1インチ, Gorilla Glass 5搭載
- スキャンエンジン モデル : S0703
- スキャン エンジンの範囲 : SR
- スキャンエンジンのタイプ : Imager
- バッテリー容量 : 8000mAh
- バッテリのタイプ : ホットスワップ対応|リチウムイオン 3.85 V 8,000mAh|取り外し可能
- 動作温度 : -20°C ~ 50°C
- 保管温度範囲 : -30°C ~ 70°C
- 動作湿度 : 5% ~ 95%(結露なきこと)
- 落下仕様 : MIL-STD 810Hに準拠した室温 で1.3mの高さからコンクリート面へ複数回 落下した衝撃に耐えること。|また、オプショ ンの保護ブーツを使用した場合、MIL-STD 810Hに準拠した室温で2.0mの高さからコ ンクリート面へ複数回落下した衝撃に耐える こと。
- 保護定格 : IP65
- 保証期間 : 1年間保証
- キーボード : タッチスクリーンのみ
- カメラの位置 : リアカメラ( 1600万画素カメラ)、フロントカメラ(800万画素カメラ)
- オペレーティング システムのタイプ : Android
- ネットワーク : WLAN
- プラットフォーム : ScanPal