タブレット
ScanPal EDA71 エンタープライズタブレット
ScanPal EDA71 エンタープライズタブレット
- 用途に合わせて選べるモデル:標準モデルのほか、大容量メモリ、高精度バーコードスキャナと大容量バッテリーを搭載した高性能モデルをラインナップしています。
- 持ち運びと作業に便利なアクセサリ:ケースに入れたままタブレットを操作できるショルダーストラップ付きの専用ケースと、片手でタブレットを持ってスキャンができる回転ハンドストラップ(オプション品)
- Android 8〜10をサポート。業務用端末の要件を満たすAndroid Enterprise Recommended認証取得済。
- 通信機能:モバイル通信、Wi-Fi 5、2x2 MIMO WLAN、Bluetooth® 4.2、NFCなどに対応
- 使いやすく、頑丈:直感的に操作できる7インチ大画面タッチスクリーンには、落下・衝撃に強いゴリラガラスを採用。1.2 m高さからコンクリート面に複数回の落下に耐える堅牢性と、IP64防水防塵性能を備えています。
- ハネウェルボイス:物流、製造現場のピッキング業務で活用が広がるハネウェルボイス音声業務ソリューション(旧ヴォコレクト)を、Android携帯端末でもご利用いただけるようになりました。EDA 71でもお使いいただけます。
機能
- 用途
- 小売業
- ロジスティクス
- 機能
- 13MPカラー カメラ
- 強力で効率的な 8コア プロセッサ
- 7インチGorilla Glassタッチスクリーン ディスプレイ
- 高速1D/2Dバーコード スキャン
- 厳しい環境向けに構築
- 業界をリードする投資保護
- 柔軟なネットワーク利用範囲
寸法
- 外形寸法
- 21.4 x 11.8 x 2.1cm
- 8.4 x 4.6 x 0.83インチ
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth仕様
- V4.2
Software & Firmware
- OS
- Android 8
Memory & Data
- メモリ
- 64GB フラッシュ/4GB RAM
- 32GB フラッシュ/2GB RAM
Hardware
- プロセッサー
- 1.8GHz Qualcomm® SDM450オクタコア
- ディスプレイのサイズ
- 7インチ
- 画面解像度
- 1280 x 720
- 接続インターフェイス
- 音声
- イーサネット
- USB
Environmental
- 動作湿度
- 10~90%
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 室温(10°C~50°C)で1.2m(4フィート)からコンクリート面への落下
- 保護定格
- IP64
- 耐転倒仕様
- IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5m(1.64フィート)で200回以上の転倒に耐えます。
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
ERP
- ブランド
- ハネウェル
その他
- プラットフォーム
- ScanPal
- その他
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- スキャン範囲
- 標準範囲
- カメラの位置
- アウトのみ
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
- WLAN
- 耐久性
- 堅牢1.2 m 耐落下
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
機能
- 用途
- 小売業
- ロジスティクス
- 機能
- 13MPカラー カメラ
- 強力で効率的な 8コア プロセッサ
- 7インチGorilla Glassタッチスクリーン ディスプレイ
- 高速1D/2Dバーコード スキャン
- 厳しい環境向けに構築
- 業界をリードする投資保護
- 柔軟なネットワーク利用範囲
寸法
- 外形寸法
- 21.4 x 11.8 x 2.1cm
- 8.4 x 4.6 x 0.83インチ
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth仕様
- V4.2
Software & Firmware
- OS
- Android 8
Memory & Data
- メモリ
- 64GB フラッシュ/4GB RAM
- 32GB フラッシュ/2GB RAM
Hardware
- プロセッサー
- 1.8GHz Qualcomm® SDM450オクタコア
- ディスプレイのサイズ
- 7インチ
- 画面解像度
- 1280 x 720
- 接続インターフェイス
- 音声
- イーサネット
- USB
Environmental
- 動作湿度
- 10~90%
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 室温(10°C~50°C)で1.2m(4フィート)からコンクリート面への落下
- 保護定格
- IP64
- 耐転倒仕様
- IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5m(1.64フィート)で200回以上の転倒に耐えます。
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
ERP
- ブランド
- ハネウェル
その他
- プラットフォーム
- ScanPal
- その他
- オペレーティング システムのタイプ
- Android
- スキャン範囲
- 標準範囲
- カメラの位置
- アウトのみ
- ネットワーク
- WLAN/WWAN
- WLAN
- 耐久性
- 堅牢1.2 m 耐落下
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- 用途 : 小売業|ロジスティクス
- 機能 : 13MPカラー カメラ|強力で効率的な 8コア プロセッサ|7インチGorilla Glassタッチスクリーン ディスプレイ|高速1D/2Dバーコード スキャン|厳しい環境向けに構築|業界をリードする投資保護|柔軟なネットワーク利用範囲
- 外形寸法 : 21.4 x 11.8 x 2.1cm|8.4 x 4.6 x 0.83インチ
- デコード能力 : 1D|2D
- Bluetooth仕様 : V4.2
- OS : Android 8
- メモリ : 64GB フラッシュ/4GB RAM|32GB フラッシュ/2GB RAM
- プロセッサー : 1.8GHz Qualcomm® SDM450オクタコア
- ディスプレイのサイズ : 7インチ
- 画面解像度 : 1280 x 720
- 接続インターフェイス : 音声|イーサネット|USB
- 動作湿度 : 10~90%
- 動作温度 : -10~50°C|14~122°F
- 保管温度範囲 : -20~70°C|-4~158°F
- 落下仕様 : 室温(10°C~50°C)で1.2m(4フィート)からコンクリート面への落下
- 保護定格 : IP64
- 耐転倒仕様 : IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5m(1.64フィート)で200回以上の転倒に耐えます。
- 保証期間 : 1年間
- ブランド : ハネウェル
- プラットフォーム : ScanPal|その他
- オペレーティング システムのタイプ : Android
- スキャン範囲 : 標準範囲
- カメラの位置 : アウトのみ
- ネットワーク : WLAN/WWAN|WLAN
- 耐久性 : 堅牢1.2 m 耐落下
- キーボード : タッチスクリーンのみ