車載端末
Thor VM3A 車載端末
Thor VM3A 車載端末
- 運用を最適化する独自機能:ハネウェル独自のプラットフォームMobility Edgeは、セキュリティを確保しながら、導入やプロビジョニング、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化。Android 9以降、複数世代Android OSの長期間サポートによってIT部門の負担軽減と、トータルコストの削減を可能にします。
その他、バッテリー管理や業務の可視化で運用最適化に寄与するクラウドベースのOperational Intelligenceなどのソフトウェアでビジネスの効率化をサポートします。 - 安心の長期セキュリティサポート:Thor VM3Aはセキュリティ更新提供期間を一般的なAndroid機器よりも5年間延長。
- 簡単にメンテナンス可能:フロントパネルを現場で交換可能。使用に伴うダメージを受けやすい箇所を誰でも簡単に交換でき、修理に出す時間と費用を節約します。
- Smart Dock(スマートドック):ケーブルを一切用いずに、Thor VM3Aを移動するだけで他の車両に簡単に載せ替え可能。また、電源管理を設定できるイグニッション制御機能は、起動時間の短縮によって車両のバッテリー寿命を延長し、効率と稼働時間を最大化します。
- ディスプレイ:屋外視認性に優れた12.1インチXGAディスプレイは、指先、手袋装着およびスタイラスペンでの操作を選択可能。オプションで低温環境での画面への霜付きを防ぐデフロスター機能も追加できます。
- 耐久性&堅牢性:動作温度は-30〜50 ℃、アメリカ国防総省MIL規格(MIL-STD-810F, composite wheeled vehicles)耐振動性、MIL-STD-810g-4.6.6耐衝撃性および、IP66防水防塵規格に準拠
機能
- 機能
- イグニッションコントロール
- 頑丈な
- スマートドック
寸法
- 外形寸法
- 31.8 x 26 x 6.2cm
- 12.5 x 10.3 x 2.4インチ
Network
- Bluetooth仕様
- v5.0
Software & Firmware
- OS
- Android 9
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/4GB RAM
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 30.7cm
- 12.1インチ
- 画面解像度
- 1024 x 768
- 接続インターフェイス
- イーサネット
- 音声
- RS-232
- USB
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
Environmental
- 保冷貯蔵
- 画面霜付き防止デフロスタ
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
- 動作温度
- -30~50°C
- -22~122°F
- 保管温度範囲
- -22~122°F
- -30~50°C
Standards & Approvals
- 耐振動性
- MIL-Std-810Fを超える独自のランダム プロファイル
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
その他
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- ネットワーク
- WLAN
- タッチスクリーンのタイプ
- 抵抗膜方式およびスタイラスペン
- 静電容量方式
- スクリーンのサイズ
- 12インチ
機能
- 機能
- イグニッションコントロール
- 頑丈な
- スマートドック
寸法
- 外形寸法
- 31.8 x 26 x 6.2cm
- 12.5 x 10.3 x 2.4インチ
Network
- Bluetooth仕様
- v5.0
Software & Firmware
- OS
- Android 9
Memory & Data
- メモリ
- 32GB フラッシュ/4GB RAM
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 30.7cm
- 12.1インチ
- 画面解像度
- 1024 x 768
- 接続インターフェイス
- イーサネット
- 音声
- RS-232
- USB
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
Environmental
- 保冷貯蔵
- 画面霜付き防止デフロスタ
- 動作湿度
- 5 ~ 95%
- 動作温度
- -30~50°C
- -22~122°F
- 保管温度範囲
- -22~122°F
- -30~50°C
Standards & Approvals
- 耐振動性
- MIL-Std-810Fを超える独自のランダム プロファイル
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
その他
- キーボード
- タッチスクリーンのみ
- ネットワーク
- WLAN
- タッチスクリーンのタイプ
- 抵抗膜方式およびスタイラスペン
- 静電容量方式
- スクリーンのサイズ
- 12インチ
- 機能 : イグニッションコントロール|頑丈な|スマートドック
- 外形寸法 : 31.8 x 26 x 6.2cm|12.5 x 10.3 x 2.4インチ
- Bluetooth仕様 : v5.0
- OS : Android 9
- メモリ : 32GB フラッシュ/4GB RAM
- ディスプレイのサイズ : 30.7cm|12.1インチ
- 画面解像度 : 1024 x 768
- 接続インターフェイス : イーサネット|音声|RS-232|USB
- プロセッサー : 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
- 保冷貯蔵 : 画面霜付き防止デフロスタ
- 動作湿度 : 5 ~ 95%
- 動作温度 : -30~50°C|-22~122°F
- 保管温度範囲 : -22~122°F|-30~50°C
- 耐振動性 : MIL-Std-810Fを超える独自のランダム プロファイル
- 保証期間 : 1年間
- キーボード : タッチスクリーンのみ
- ネットワーク : WLAN
- タッチスクリーンのタイプ : 抵抗膜方式およびスタイラスペン|静電容量方式
- スクリーンのサイズ : 12インチ