ウェアラブルコンピュータ
CW45 ウェアラブルモバイルコンピュータ
腕に装着して使用するCW45ウェアラブルモバイルコンピュータは、軽量&薄型で、大画面HDディスプレイを搭載。高い堅牢性と優れた操作性で、モバイルワーカーに快適な作業環境を提供します。小売、物流、製造業などの最前線で働くモバイルワーカーのために、使いやすさを考慮し設計されました。
CW45は、軽量&薄型で、大画面4.7インチHDディスプレイを搭載し、高い堅牢性と優れた操作性で、モバイルワーカーに快適な作業環境を提供します。また、診断ツールを内蔵したリチウムイオンスマートバッテリーを搭載しており、バッテリーライフを最適化します。標準バッテリーパックは、最小限のサイズと重量で1日のシフトに対応し、拡張バッテリーパックは、複数のシフトに対応することができます。バッテリーの交換はホットスワップ機能により、再起動する必要がなく、バッテリー交換後はすぐに作業に取りかかれます。CW45のバッテリーは、外出先でも片手で簡単に交換でき、デバイスを腕から取り外す必要もありません。
CW45は、8675iウェアラブルリングスキャナ、ポータブルプリンタ、ハネウェルボイスヘッドセットなど、ハネウェル社の他の機器とシームレスに統合できます。CW45は、ハネウェルボイス音声業務ソリューションと併用して使用することにより、作業者のハンズフリー、アイズフリーを実現すると共に、必要な時にワークフローを視覚的に確認できます。(ピッキング作業における参考商品写真など)これにより、さらなる効率化と正確性の向上を実現します。
CW45は、ハネウェルの最新世代のMobility Edge™プラットフォーム上に構築されており、常に最新のセキュリティを確保し、導入、ソフトウェアの更新、認証や運用を効率化します。また、Android 13までのサポートを保証し、複数世代のAndroid OSを業界最長期間サポートすることで、IT部門の負担を軽減します。
寸法
- 外形寸法
- 133 mm x 86 mm x 14 mm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D バーコード シンボル体系
Network
- コンピュータ ワイヤレス通信
- Bluetooth
- NFC
- WLAN
- Bluetooth仕様
- Bluetooth 5.1, およびBLE
- WLAN仕様
- Wi-Fi6 認定: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax および 2x2 MU-MIMO
Memory & Data
- メモリ
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS フラッシュ
Electrical
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン
Environmental
- 保管温度範囲
- -30°C 〜+70°C (-22°F to +158°F)
- 動作湿度
- 5%~95%(結露無きこと)
- 保冷貯蔵
- 最低動作温度-20℃
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5メートル(1.64フィート)から 1000回以上の転倒衝撃に耐えること
- 落下仕様
- MIL-STD-810Hに準拠し、-20℃~+50℃(-4°F~+122°F)で1.8m(6フィート)のコンクリートへの複数回の落下が可能。
- 保護定格
- IP65およびIP67の規格
その他
- 機能
- ハネウェルのMobilityEdge™ を搭載したコンパクトで操作性に優れたウェアラブルコンピュータ
- 用途
- Eコマース
- 倉庫
- 小売
- 物流
- 製造
- プロセッサー
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア, 2.0GHz
- バッテリー容量
- 3400 mAh (標準)
- 6800 mAh (拡張)
- 動作温度
- -20°C to 〜50°C (-4°F to +122°F)
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
寸法
- 外形寸法
- 133 mm x 86 mm x 14 mm
Scanning Specifications
- デコード能力
- 1D/2D バーコード シンボル体系
Network
- コンピュータ ワイヤレス通信
- Bluetooth
- NFC
- WLAN
- Bluetooth仕様
- Bluetooth 5.1, およびBLE
- WLAN仕様
- Wi-Fi6 認定: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax および 2x2 MU-MIMO
Memory & Data
- メモリ
- 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS フラッシュ
Electrical
- バッテリのタイプ
- リチウムイオン
Environmental
- 保管温度範囲
- -30°C 〜+70°C (-22°F to +158°F)
- 動作湿度
- 5%~95%(結露無きこと)
- 保冷貯蔵
- 最低動作温度-20℃
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5メートル(1.64フィート)から 1000回以上の転倒衝撃に耐えること
- 落下仕様
- MIL-STD-810Hに準拠し、-20℃~+50℃(-4°F~+122°F)で1.8m(6フィート)のコンクリートへの複数回の落下が可能。
- 保護定格
- IP65およびIP67の規格
その他
- 機能
- ハネウェルのMobilityEdge™ を搭載したコンパクトで操作性に優れたウェアラブルコンピュータ
- 用途
- Eコマース
- 倉庫
- 小売
- 物流
- 製造
- プロセッサー
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア, 2.0GHz
- バッテリー容量
- 3400 mAh (標準)
- 6800 mAh (拡張)
- 動作温度
- -20°C to 〜50°C (-4°F to +122°F)
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
- 機能 : ハネウェルのMobilityEdge™ を搭載したコンパクトで操作性に優れたウェアラブルコンピュータ
- 用途 : Eコマース|倉庫|小売|物流|製造
- 外形寸法 : 133 mm x 86 mm x 14 mm
- デコード能力 : 1D/2D バーコード シンボル体系
- コンピュータ ワイヤレス通信 : Bluetooth|NFC|WLAN
- Bluetooth仕様 : Bluetooth 5.1, およびBLE
- WLAN仕様 : Wi-Fi6 認定: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax および 2x2 MU-MIMO
- メモリ : 6 GB DDR4x RAM, 64 GB UFS フラッシュ
- プロセッサー : Qualcomm QCS4290/QCM4290 オクタコア, 2.0GHz
- バッテリのタイプ : リチウムイオン
- バッテリー容量 : 3400 mAh (標準)|6800 mAh (拡張)
- 保管温度範囲 : -30°C 〜+70°C (-22°F to +158°F)
- 動作湿度 : 5%~95%(結露無きこと)
- 動作温度 : -20°C to 〜50°C (-4°F to +122°F)
- 保冷貯蔵 : 最低動作温度-20℃
- 耐転倒仕様 : IEC 60068-2-32仕様に従い、0.5メートル(1.64フィート)から 1000回以上の転倒衝撃に耐えること
- 落下仕様 : MIL-STD-810Hに準拠し、-20℃~+50℃(-4°F~+122°F)で1.8m(6フィート)のコンクリートへの複数回の落下が可能。
- 保護定格 : IP65およびIP67の規格
- 保証期間 : 1年間のメーカー保証付き