デスクトッププリンタ
PC43T 熱転写デスクトップバーコードプリンタ
PC43T 熱転写デスクトップバーコードプリンタ
プリンタ操作にも場所を取らず、狭小スペースへの設置に適したPC43T。シンプルに使え、メンテナンスも簡単な熱転写式の高速印刷デスクトップバーコードプリンタです。
ヘルスケア、飲食宿泊などのホスピタリティ業、流通小売、配送や中小規模の印刷用途に適しています。
- 最大用紙幅118 mm /熱転写/解像度203 または 300dpi/接続:USB(標準)、その他追加可能/多言語液晶画面またはステータスアイコン表示
- 最大外径127mmのロールラベル紙やリボンを片手で簡単にセット可能
- リボン:最大リボン長300m、最大リボン幅110mm、芯の直径は12.7mmおよび25.4mmに対応
- 消毒できる耐薬品性ハウジング:次亜塩素酸ナトリウムやアルコールなど、主な消毒剤や洗剤で安心して清掃可能
- 自由にカスタマイズできる各種オプション:接続性はEthernet、パラレル、シリアルのほか、デュアルバンドワイヤレスカードによりBluetooth®とCCX認証済Wi-Fiにアップグレード可能。壁面取付やバッテリー稼働にも対応
- スマート機能:PCを使わずにプリンタ内でアプリを実行可能。キーボード、スキャナやその他のUSB周辺機器をプリンタに接続し、効率をアップ
- コマンド言語:IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL),ESim (EPL)を標準サポート
機能
- 用途
- 医療
- 配達業者
- 小売
- 厚遇
- 輸送機器
- 機能
- エレガントな外観
- 高い柔軟性
- 医療対応
- 互換性のあるソフトウェア
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- ハネウェル SmartSystems Foundation
- 互換性のあるドライバ
- SAP用ハネウェル デバイス タイプ
- Windows用InterDriver
- ハネウェル フィンガープリント アプリケーション ビルダー
- Linux用CUPS
Printing Specifications
- 印刷速度
- 4ips
- 解像度
- 300dpi
- 203dpi
- 文字セット
- モノタイプ ユニバーサル フォント スケーリング テクノロジー(UFST)
- バルト語
- 拡張ラテン語
- WorldTypeレイアウト エンジン(WTLE)
- ギリシャ語
- ヘブライ語
- タイ
- バルト諸国語
- キリル語
- ベトナム語
- トルコ語
- 英語
- アラビア語
- 印字方式
- 熱転写
- 2Dバーコード
- マイクロPDF417
- Aztec
- コード49
- PDF417
- コード16K
- QRコード
- Data Matrix
- DOTコード
- グリッド マトリックス
- MaxiCode
- ダウンロード可能なフォントのタイプ
- TrueType
- OpenType
- 1次元バーコード
- EAN-13
- RSS-14
- EAN
- PLANET
- UCC 128
- HIBC 128
- POSTNET
- Plessey
- MSI(修正Plessey)
- EAN-8
- HIBC 39
メディア
- リボンの最大長
- 300
- 984
Network
- ワイヤレス通信
- WIFI
- ブルートゥース
- ネットワーク仕様
- Bluetooth v2.1
- 802.11 b/g/n
- RFID仕様
- RFID
Software & Firmware
- プリンタ コマンド言語
- ZSim2(ZPL-II)
- ESim(EPL)
- DSim(DPL)
- IPL
- DP
Memory & Data
- メモリ
- 128MB フラッシュ/128MB RAM
Electrical
- 動作電圧
- 100~240V AC
- 動作周波数
- 50~60Hz
Environmental
- 動作温度
- 40~104°F
- 5~40°C
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
機能
- 用途
- 医療
- 配達業者
- 小売
- 厚遇
- 輸送機器
- 機能
- エレガントな外観
- 高い柔軟性
- 医療対応
- 互換性のあるソフトウェア
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- ハネウェル SmartSystems Foundation
- 互換性のあるドライバ
- SAP用ハネウェル デバイス タイプ
- Windows用InterDriver
- ハネウェル フィンガープリント アプリケーション ビルダー
- Linux用CUPS
Printing Specifications
- 印刷速度
- 4ips
- 解像度
- 300dpi
- 203dpi
- 文字セット
- モノタイプ ユニバーサル フォント スケーリング テクノロジー(UFST)
- バルト語
- 拡張ラテン語
- WorldTypeレイアウト エンジン(WTLE)
- ギリシャ語
- ヘブライ語
- タイ
- バルト諸国語
- キリル語
- ベトナム語
- トルコ語
- 英語
- アラビア語
- 印字方式
- 熱転写
- 2Dバーコード
- マイクロPDF417
- Aztec
- コード49
- PDF417
- コード16K
- QRコード
- Data Matrix
- DOTコード
- グリッド マトリックス
- MaxiCode
- ダウンロード可能なフォントのタイプ
- TrueType
- OpenType
- 1次元バーコード
- EAN-13
- RSS-14
- EAN
- PLANET
- UCC 128
- HIBC 128
- POSTNET
- Plessey
- MSI(修正Plessey)
- EAN-8
- HIBC 39
メディア
- リボンの最大長
- 300
- 984
Network
- ワイヤレス通信
- WIFI
- ブルートゥース
- ネットワーク仕様
- Bluetooth v2.1
- 802.11 b/g/n
- RFID仕様
- RFID
Software & Firmware
- プリンタ コマンド言語
- ZSim2(ZPL-II)
- ESim(EPL)
- DSim(DPL)
- IPL
- DP
Memory & Data
- メモリ
- 128MB フラッシュ/128MB RAM
Electrical
- 動作電圧
- 100~240V AC
- 動作周波数
- 50~60Hz
Environmental
- 動作温度
- 40~104°F
- 5~40°C
Service Terms
- 保証期間
- 1年間
- 用途 : 医療|配達業者|小売|厚遇|輸送機器
- 機能 : エレガントな外観|高い柔軟性|医療対応
- 互換性のあるソフトウェア : Wavelink Avalanche|PrintSet|ハネウェル SmartSystems Foundation
- 互換性のあるドライバ : SAP用ハネウェル デバイス タイプ|Windows用InterDriver|ハネウェル フィンガープリント アプリケーション ビルダー|Linux用CUPS
- 印刷速度 : 4ips
- 解像度 : 300dpi|203dpi
- 文字セット : モノタイプ ユニバーサル フォント スケーリング テクノロジー(UFST)|バルト語|拡張ラテン語|WorldTypeレイアウト エンジン(WTLE)|ギリシャ語|ヘブライ語|タイ|バルト諸国語|キリル語|ベトナム語|トルコ語|英語|アラビア語
- 印字方式 : 熱転写
- 2Dバーコード : マイクロPDF417|Aztec|コード49|PDF417|コード16K|QRコード|Data Matrix|DOTコード|グリッド マトリックス|MaxiCode
- ダウンロード可能なフォントのタイプ : TrueType|OpenType
- 1次元バーコード : EAN-13|RSS-14|EAN|PLANET|UCC 128|HIBC 128|POSTNET|Plessey|MSI(修正Plessey)|EAN-8|HIBC 39
- リボンの最大長 : 300|984
- ワイヤレス通信 : WIFI|ブルートゥース
- ネットワーク仕様 : Bluetooth v2.1|802.11 b/g/n
- RFID仕様 : RFID
- プリンタ コマンド言語 : ZSim2(ZPL-II)|ESim(EPL)|DSim(DPL)|IPL|DP
- メモリ : 128MB フラッシュ/128MB RAM
- 動作電圧 : 100~240V AC
- 動作周波数 : 50~60Hz
- 動作温度 : 40~104°F|5~40°C
- 保証期間 : 1年間