産業用プリンタ
PX65 産業用プリンタ
PX45およびPX65シリーズの産業用プリンタは、柔軟でコンパクト、プログラム可能なので、お客様は印刷作業を最適化し、導入を合理化し、投資利益を短期間で達成できます。
PX45およびPX65プリンタのスマート設計機能は、要求の厳しい環境での生産性の向上をサポートします。スマート プリンタとして、FingerprintおよびC#プログラミング言語を使用して開発されたスタンドアロンのアプリケーションをホストし、エラーを削減し、運用プロセスを合理化します。
プリンタのデバイス管理および診断機能は、ウェブベースのPrintSet 5構成管理ツール、ハンディデバイス向けの構成ツールPrintSet MC、クラウドベースのOperational Intelligenceで提供され、ダウンタイムを短縮し、導入を簡素化します。磁気QuickMount 設計により、簡単にプリントヘッドの交換ができます。PX45およびPX65シリーズは、ハネウェル ラベルおよびその他のメディア製品とともに設計、テストされており、純正ハネウェル製品と使用した場合にパフォーマンスが最適化されます。