産業用プリンタ
PX940 産業用プリンタ
PX940産業用プリンタ
- 最大用紙幅114mm(4.5インチ)/感熱 熱転写/解像度203, 300, 600dpi/最大印刷速度350mm/秒
- 高精度印字:最大印字位置精度±0.2mm、極小ラベルも端から端まで正確に印字
- ラベル検証機能「Verifier」:バーコードのANSI合格/不合格0.0(F)から4.0(A)グレードを即座に算出し、閾値を満たさない不良ラベルは無効として新しいラベルを発行。用途に合わせて、Verifier機能無しバージョンもご用意しています。
- ハネウェルのアセット管理ソフトウェアOperational Intelligence:プリンタ状態の積極的な予測分析とデータ生成によって、問題の発生を未然に防ぎ、稼働を最大化
- スマート印刷機能:Bluetooth® LE(BLE)やスマート印刷などの機能を標準搭載。ホストコンピュータを介せずに設定や印刷操作を行えます。
- 金属製の堅牢構造
- 各種プリント言語サポート:既存のハネウェルまたは他社製プリンタと混在している環境でも、簡単に移行可能
- 簡単メンテナンス:外巻きおよび内巻き1インチコアリボンなどの各種メディアに対応し交換頻度を低減します。簡単にプリントヘッド交換や工具不要でプラテンローラーを交換できるため、ダウンタイムや保守の手間と時間を低減します。
機能
- 互換性のあるドライバ
- SAP用ハネウェル デバイス タイプ
- Linux用CUPSドライバ
- Windows用InterDriver
- 互換性のあるソフトウェア
- プリンタ用ハネウェル C#
- PrintSet MC
- PrintSet 5
- 機能
- PCは不要です。
- 用途
- 流通
- ヘルスケア
- 輸送機器
- 製造業
- 自動車
寸法
- 外形寸法
- 19.92 x 15.70 x 10.28インチ
- 50.6 x 39.87 x 26.1cm
Printing Specifications
- 1次元バーコード
- RSS14E
- EAN-13
- UPC-A
- SCC-14
- ISBT 128
- EAN-128
- EAN-8
- コード39
- コード128
- インターリーブド 2 of 5
- UPC-E
- ITF-14
- GS1-128
- GS1 Databar 拡張
- HIBC 128
- HIBC 39
- 2Dバーコード
- Data Matrix
- ISBTデータ マトリックス
メディア
- プリンタ メディアのタイプ
- リボン
- ラベル
- タグ
Network
- ワイヤレス通信
- NFC
- Bluetooth LE
Software & Firmware
- プリンタ コマンド言語
- IPL
- DP
- XML
- ZPL II
- WMS
- FP
- DPL
Memory & Data
- メモリ
- 256MB フラッシュ/1GB RAM
- 画像ファイル形式
- PCX
- GIF
- PNG
- BMP
Electrical
- 動作電圧
- 100~240V AC
- 動作周波数
- 50~60Hz
Environmental
- 動作湿度
- 20~85%
- 動作温度
- 41~104°F
- 5~40°C
その他
- RFID仕様
- No RFID
機能
- 互換性のあるドライバ
- SAP用ハネウェル デバイス タイプ
- Linux用CUPSドライバ
- Windows用InterDriver
- 互換性のあるソフトウェア
- プリンタ用ハネウェル C#
- PrintSet MC
- PrintSet 5
- 機能
- PCは不要です。
- 用途
- 流通
- ヘルスケア
- 輸送機器
- 製造業
- 自動車
寸法
- 外形寸法
- 19.92 x 15.70 x 10.28インチ
- 50.6 x 39.87 x 26.1cm
Printing Specifications
- 1次元バーコード
- RSS14E
- EAN-13
- UPC-A
- SCC-14
- ISBT 128
- EAN-128
- EAN-8
- コード39
- コード128
- インターリーブド 2 of 5
- UPC-E
- ITF-14
- GS1-128
- GS1 Databar 拡張
- HIBC 128
- HIBC 39
- 2Dバーコード
- Data Matrix
- ISBTデータ マトリックス
メディア
- プリンタ メディアのタイプ
- リボン
- ラベル
- タグ
Network
- ワイヤレス通信
- NFC
- Bluetooth LE
Software & Firmware
- プリンタ コマンド言語
- IPL
- DP
- XML
- ZPL II
- WMS
- FP
- DPL
Memory & Data
- メモリ
- 256MB フラッシュ/1GB RAM
- 画像ファイル形式
- PCX
- GIF
- PNG
- BMP
Electrical
- 動作電圧
- 100~240V AC
- 動作周波数
- 50~60Hz
Environmental
- 動作湿度
- 20~85%
- 動作温度
- 41~104°F
- 5~40°C
その他
- RFID仕様
- No RFID
- 互換性のあるドライバ : SAP用ハネウェル デバイス タイプ|Linux用CUPSドライバ|Windows用InterDriver
- 互換性のあるソフトウェア : プリンタ用ハネウェル C#|PrintSet MC|PrintSet 5
- 機能 : PCは不要です。
- 用途 : 流通|ヘルスケア|輸送機器|製造業 |自動車
- 外形寸法 : 19.92 x 15.70 x 10.28インチ|50.6 x 39.87 x 26.1cm
- 1次元バーコード : RSS14E|EAN-13|UPC-A|SCC-14|ISBT 128|EAN-128|EAN-8|コード39|コード128|インターリーブド 2 of 5|UPC-E|ITF-14|GS1-128|GS1 Databar 拡張|HIBC 128|HIBC 39
- 2Dバーコード : Data Matrix|ISBTデータ マトリックス
- プリンタ メディアのタイプ : リボン|ラベル|タグ
- ワイヤレス通信 : NFC|Bluetooth LE
- プリンタ コマンド言語 : IPL|DP|XML|ZPL II|WMS|FP|DPL
- メモリ : 256MB フラッシュ/1GB RAM
- 画像ファイル形式 : PCX|GIF|PNG|BMP
- 動作電圧 : 100~240V AC
- 動作周波数 : 50~60Hz
- 動作湿度 : 20~85%
- 動作温度 : 41~104°F|5~40°C
- RFID仕様 : No RFID