モバイルプリンタ
LNX3 3インチモバイルプリンタ
直感的に設定できる高耐久性の感熱式プリンタで、運送および物流、小売、製造の現場において優れた印刷性能を発揮します。
LNX3モバイルラベル/レシートプリンタは、ハネウェルプリンターのパワーと信頼性から生まれた、産業用プリンタの仕様以上を満たす、耐久性と軽量性に優れた感熱式プリンタです。
大型の2.4インチカラースクリーンディスプレイは、ボタンを押すだけで簡単に設定と操作ができ、高速の省エネプロセッサ、強力なプリントヘッド、高性能モーターがこの機能を支えています。
最大5ipsの優れた印刷速度を誇るLNX3プリンタは、大量のラベルとレシートをより長期にわたり印刷でき、生産性を向上させます。取り外し可能な大容量バッテリーと精密な電力管理システムにより、長時間の稼働とスタンバイにわたり中断のない印刷が可能です。
MFi、NFCペアリング、Bluetooth®およびWi-Fiで簡単に接続できます。Windows®、iOS、Android™と互換性があるほぼすべてのデバイスから印刷できます。
LNX3モバイルプリンタは生産性を高め、在庫管理を改善します。
機能
- 互換性のあるドライバ
- Linux用ドライバ
- Windows
寸法
- 外形寸法
- H x W x D: 117 mm x 137 mm x 55 mm(4.53 in x 5.31 in x 2.05 in)
Software & Firmware
- 1次元バーコード
- すべての主要な1Dバーコード
- ダウンロード可能なフォントのタイプ
- Bitmapフォント
- TrueTypeフォント
- 2Dバーコード
- すべての主要な2Dバーコード
- プリンタ コマンド言語
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- 画像ファイル形式
- BMP
- ビットマップ
Printing Specifications
- 印刷速度
- 25~125mm/s (1~5ips)
- 解像度
- 203dpi
- 印字方式
- 直接感熱式
メディア
- プリンタ メディアのタイプ
- ラベル
- レシート
- 最大メディアロール径
- 43mm(1.69インチ)
Hardware
- プリンタ接続インターフェイス
- USB C
Electrical
- バッテリー容量のオプション
- 2800mAh
- 動作電圧
- 100〜240VAC
Environmental
- 動作湿度
- 10%~90%(結露なし)
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)
- 保護定格
- IP54
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)で1,000サイクル、キャリングバッグ付き
Network
- Bluetooth仕様
- Bluetooth 5.0 + BLE
その他
- 用途
- T&L
- 医療
- 小売
- 製造業
- 機能
- 高堅牢性・高信頼性
- ワイヤレス通信
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- ペアリング用NFC
- 動作温度
- -15°C~55°C(5°F~131°F)
- 保管温度
- -20°C~+70°C (-4°F~+158°F)
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
- プラットフォーム
- その他
機能
- 互換性のあるドライバ
- Linux用ドライバ
- Windows
寸法
- 外形寸法
- H x W x D: 117 mm x 137 mm x 55 mm(4.53 in x 5.31 in x 2.05 in)
Software & Firmware
- 1次元バーコード
- すべての主要な1Dバーコード
- ダウンロード可能なフォントのタイプ
- Bitmapフォント
- TrueTypeフォント
- 2Dバーコード
- すべての主要な2Dバーコード
- プリンタ コマンド言語
- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL
- 画像ファイル形式
- BMP
- ビットマップ
Printing Specifications
- 印刷速度
- 25~125mm/s (1~5ips)
- 解像度
- 203dpi
- 印字方式
- 直接感熱式
メディア
- プリンタ メディアのタイプ
- ラベル
- レシート
- 最大メディアロール径
- 43mm(1.69インチ)
Hardware
- プリンタ接続インターフェイス
- USB C
Electrical
- バッテリー容量のオプション
- 2800mAh
- 動作電圧
- 100〜240VAC
Environmental
- 動作湿度
- 10%~90%(結露なし)
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 1.8m(6フィート)
- 保護定格
- IP54
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)で1,000サイクル、キャリングバッグ付き
Network
- Bluetooth仕様
- Bluetooth 5.0 + BLE
その他
- 用途
- T&L
- 医療
- 小売
- 製造業
- 機能
- 高堅牢性・高信頼性
- ワイヤレス通信
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- ペアリング用NFC
- 動作温度
- -15°C~55°C(5°F~131°F)
- 保管温度
- -20°C~+70°C (-4°F~+158°F)
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
- プラットフォーム
- その他
- 用途 : T&L|医療|小売|製造業
- 機能 : 高堅牢性・高信頼性
- 互換性のあるドライバ : Linux用ドライバ|Windows
- 外形寸法 : H x W x D: 117 mm x 137 mm x 55 mm(4.53 in x 5.31 in x 2.05 in)
- 1次元バーコード : すべての主要な1Dバーコード
- 印刷速度 : 25~125mm/s (1~5ips)
- ダウンロード可能なフォントのタイプ : Bitmapフォント|TrueTypeフォント
- 解像度 : 203dpi
- 2Dバーコード : すべての主要な2Dバーコード
- プリンタ メディアのタイプ : ラベル|レシート
- ワイヤレス通信 : IEEE 802.11 a/b/g/n|ペアリング用NFC
- プリンタ コマンド言語 : CPCL|ESC/P|ESC/POS|XSIM|ZPL
- 画像ファイル形式 : BMP|ビットマップ
- プリンタ接続インターフェイス : USB C
- バッテリー容量のオプション : 2800mAh
- 動作温度 : -15°C~55°C(5°F~131°F)
- 動作湿度 : 10%~90%(結露なし)
- 保管温度 : -20°C~+70°C (-4°F~+158°F)
- 落下仕様 : 1.8m(6フィート)
- 保護定格 : IP54
- 保証期間 : 1年間のメーカー保証付き
- 動作電圧 : 100〜240VAC
- 最大メディアロール径 : 43mm(1.69インチ)
- 印字方式 : 直接感熱式
- Bluetooth仕様 : Bluetooth 5.0 + BLE
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.6フィート)で1,000サイクル、キャリングバッグ付き
- プラットフォーム : その他