/content/sps/jp/ja/search-results.html

モバイルプリンタ

MPD31D モバイルプリンタ

MPD31D モバイルプリンタ

製品概要

小型で軽量のMPD31D。レシートおよびラベル印刷に対応する3インチ感熱式モバイルプリンタです。

工場、倉庫、物流、小売やヘルスケアなど、幅広い現場のモバイルプリントニーズに応えます。

  • 用紙幅58〜80mm/感熱式/解像度203dpi/最大印刷速度90mm/秒
  • 1次元バーコード、QRコードなどの2次元コードや画像印刷に対応。最大印刷速度90mm/秒でスピーディーに印刷、ラベル間の余白や黒マークを検知。
  • 超軽量&エルゴノミックデザイン:368g(バッテリー装着、メディア非装填)と非常に軽く、使いやすい設計。
  • 高速起動と300m連続印刷の大容量バッテリーで、スムーズに作業可能
  • 堅牢性&耐久性:動作温度は-20℃〜55℃、耐落下性は2m高さから複数回、耐転倒性は0.5mから1,000回、防塵防水性能はIP54規格に準拠
  • ライナー付/なしのラベル、レシート用紙に対応。簡単に用紙をセットできるドロップイン設計で、ダウンタイムを低減
  • 作業を滞らせない:3.5時間の充電で待機時間72時間の大容量バッテリーはホットスワップに対応、電源を落とさずにバッテリーを交換可能
  • ワイヤレス通信:Bluetooth® 4.0 LE(SPP+BLE)対応
仕様

機能

  • 機能
    • 軽量&小型で持ち運びに最適
  • 互換性のあるドライバ
    • Microsoft 8および10

寸法

  • 外形寸法
    • 105mm x 108mm x 51mm

Printing Specifications

  • 1次元バーコード
    • UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, I25, CodeBar, CODE93, CODE128, CODE11, MSI
  • 2Dバーコード
    • QRコード

メディア

  • プリンタ メディアのタイプ
    • 感熱紙(ライナー付/ライナーレス対応)

Network

  • ワイヤレス通信
    • Bluetooth 4.0 (SPP+BLE)

Software & Firmware

  • プリンタ コマンド言語
    • CPCL, TSPL, ZPL, ESC/PO

Memory & Data

  • メモリ
    • 64MB RAM

Hardware

  • プリンタ接続インターフェイス
    • Micro USB, BT4.0+BLE

Electrical

  • バッテリー容量のオプション
    • 7.4V 2100mAh

Environmental

  • 動作湿度
    • 20~85%RH(結露なきこと)
  • 動作温度
    • -10℃〜50℃ / 14°F〜122°F

Standards & Approvals

  • 保護定格
    • IP54
  • 落下仕様
    • 1.5m(4.9フィート)からの落下

Service Terms

  • 保証期間
    • 1年間

その他

  • 耐転倒仕様
    • 0.5m(1,64フィート)から1,000回の転倒

機能

  • 機能
    • 軽量&小型で持ち運びに最適
  • 互換性のあるドライバ
    • Microsoft 8および10

寸法

  • 外形寸法
    • 105mm x 108mm x 51mm

Printing Specifications

  • 1次元バーコード
    • UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, I25, CodeBar, CODE93, CODE128, CODE11, MSI
  • 2Dバーコード
    • QRコード

メディア

  • プリンタ メディアのタイプ
    • 感熱紙(ライナー付/ライナーレス対応)

Network

  • ワイヤレス通信
    • Bluetooth 4.0 (SPP+BLE)

Software & Firmware

  • プリンタ コマンド言語
    • CPCL, TSPL, ZPL, ESC/PO

Memory & Data

  • メモリ
    • 64MB RAM

Hardware

  • プリンタ接続インターフェイス
    • Micro USB, BT4.0+BLE

Electrical

  • バッテリー容量のオプション
    • 7.4V 2100mAh

Environmental

  • 動作湿度
    • 20~85%RH(結露なきこと)
  • 動作温度
    • -10℃〜50℃ / 14°F〜122°F

Standards & Approvals

  • 保護定格
    • IP54
  • 落下仕様
    • 1.5m(4.9フィート)からの落下

Service Terms

  • 保証期間
    • 1年間

その他

  • 耐転倒仕様
    • 0.5m(1,64フィート)から1,000回の転倒
  • 機能 : 軽量&小型で持ち運びに最適
  • 互換性のあるドライバ : Microsoft 8および10
  • 外形寸法 : 105mm x 108mm x 51mm
  • 1次元バーコード : UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, I25, CodeBar, CODE93, CODE128, CODE11, MSI
  • 2Dバーコード : QRコード
  • プリンタ メディアのタイプ : 感熱紙(ライナー付/ライナーレス対応)
  • ワイヤレス通信 : Bluetooth 4.0 (SPP+BLE)
  • プリンタ コマンド言語 : CPCL, TSPL, ZPL, ESC/PO
  • メモリ : 64MB RAM
  • プリンタ接続インターフェイス : Micro USB, BT4.0+BLE
  • バッテリー容量のオプション : 7.4V 2100mAh
  • 動作湿度 : 20~85%RH(結露なきこと)
  • 動作温度 : -10℃〜50℃ / 14°F〜122°F
  • 保護定格 : IP54
  • 落下仕様 : 1.5m(4.9フィート)からの落下
  • 保証期間 : 1年間
  • 耐転倒仕様 : 0.5m(1,64フィート)から1,000回の転倒
data-sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MPD31D Data Sheet
application/pdf 240.25 KB
6/10/2021
240.25 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MPD31D Data Sheet
240.25 KB
6/10/2021
240.25 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MPD31D Data Sheet
240.25 KB
6/10/2021