RFIDリーダ
8690iウェアラブルRFIDミニ モバイル コンピュータ
8690iウェアラブルRFIDミニ モバイル コンピュータ
ハネウェル8690iウェアラブル デバイスは、ワークフロー効率の向上と費用削減に役立つ、コンパクトで高性能、ハンズフリーのミニ モバイル コンピュータです。
- 業界標準のEPCグローバル クラス 1 第2世代RFIDリーダーにより、8690iはすべての一般的なサプライ チェーンのRFIDタグを読み取ることができます。
- 8690iデバイスは、カスタマイズ可能な視線認識型カラー ディスプレイ、WiFi、アプリケーション開発用SDKにより、取得費用および運用費用を削減し、スキャナ、リーダー、モバイル コンピュータを置き換えるスタンドアロン デバイスとして効率化したワークフローをサポートします。
- リングまたはグローブ装着を可能にする現場で再構成可能なアクセサリで、複数のアプリケーションに合わせてカスタマイズできます。分散型または大規模な統合展開用に、4ベイまたは12 ベイのオプションでデバイスとバッテリー用の充電器を用意しています。
- 2,000回の0.5メートル(1.6フィート)での転倒に対応するように設計された8690iウェアラブル ミニモバイルは、過酷な職場環境と実世界での使用に耐えるよう設計されています。
- ハネウェルOperational Intelligenceワークフローアナリティクスは、バッテリー寿命を管理し、設定とファームウェアアップデートの簡単な導入により、中断のないフルシフト運用を保証します。
ハネウェル8690iデバイスは、ワークフロー効率の向上と費用削減に役立つ、コンパクトで高性能、ハンズフリーのミニ モバイル コンピュータです。•... RFID リーダー、スキャナ、モバイル コンピュータを置き換えることで、多くのアプリケーションで単一デバイスによる効率化したワークフローを実現します。•... カスタマイズ可能なユーザー向けディスプレイがワークフロー指示を伝達し、2ボタンのインターフェイスにより、ユーザーはメニュー上を移動して選択を確認できます。•... TotalFreedom™プラグイン開発によりオフライン機能を有効にして、Wi-FiとSDKを使ってネットワーク アプリケーションに直接接続することもできます。ウェアラブル8690iモバイル コンピュータを使用すると、ピッキング、パッキング、ソートなどの一般的なアプリケーションを1つのデバイスに統合できます。これは人間工学を改善するだけでなく、ウェアラブルスキャナとモバイルコンピュータ ソリューションを比較すると、取得費用と運用費用も削減します。また、非見通し線型RFID製品と位置識別により、ハンドヘルド型バーコード スキャン アプリケーションと比較して、高頻度のワークフローの手順数をトランザクションあたり最大66%削減でき、生産性と運用スループットが大幅に向上します。8690iウェアラブルRFIDミニ モバイル コンピュータおよびハネウェル ワークフロー ソリューションで企業が達成できることについての詳細をご確認ください。
寸法
- 外形寸法
- 3.8インチ x 2.2インチ x 1.6インチ
- 95.7mm x 56mm x 39.4mm
Scanning Specifications
- ピッチ
- ±45°
- 輝度
- 0~100,000ルクス
- モーション トレランス
- 最大584cm(230インチ)/秒
- スキュー
- ±60°
Network
- Bluetooth仕様
- 2.4 GHz~2.5 GHz(ISMNEWLINEバンド)アダプティブ周波数ホッピングNEWLINEBluetooth® v. 5.0:Class 1
Environmental
- 動作湿度
- 相対湿度0%~95%(結露なし)
- 保管温度範囲
- -20°C~60°C
- -4°~140°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP54
- 落下仕様
- 1.5m(4.9フィート)からコンクリート面へ36回の落下
その他
- 動作温度
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
- 保証期間
- 2年間の工場保証(注:バッテリー保証は1年間)
- ブランド
- ハネウェル
寸法
- 外形寸法
- 3.8インチ x 2.2インチ x 1.6インチ
- 95.7mm x 56mm x 39.4mm
Scanning Specifications
- ピッチ
- ±45°
- 輝度
- 0~100,000ルクス
- モーション トレランス
- 最大584cm(230インチ)/秒
- スキュー
- ±60°
Network
- Bluetooth仕様
- 2.4 GHz~2.5 GHz(ISMNEWLINEバンド)アダプティブ周波数ホッピングNEWLINEBluetooth® v. 5.0:Class 1
Environmental
- 動作湿度
- 相対湿度0%~95%(結露なし)
- 保管温度範囲
- -20°C~60°C
- -4°~140°F
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP54
- 落下仕様
- 1.5m(4.9フィート)からコンクリート面へ36回の落下
その他
- 動作温度
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
- 保証期間
- 2年間の工場保証(注:バッテリー保証は1年間)
- ブランド
- ハネウェル
- 外形寸法 : 3.8インチ x 2.2インチ x 1.6インチ|95.7mm x 56mm x 39.4mm
- ピッチ : ±45°
- 輝度 : 0~100,000ルクス
- モーション トレランス : 最大584cm(230インチ)/秒
- スキュー : ±60°
- Bluetooth仕様 : 2.4 GHz~2.5 GHz(ISMNEWLINEバンド)アダプティブ周波数ホッピングNEWLINEBluetooth® v. 5.0:Class 1
- 動作湿度 : 相対湿度0%~95%(結露なし)
- 動作温度 : -20°C~50°C|-4°F~122°F
- 保管温度範囲 : -20°C~60°C|-4°~140°F
- 保護定格 : IP54
- 落下仕様 : 1.5m(4.9フィート)からコンクリート面へ36回の落下
- 保証期間 : 2年間の工場保証(注:バッテリー保証は1年間)
- ブランド : ハネウェル