RFIDリーダ
IH40 RFIDハンドヘルド型リーダー
IH40 RFIDハンドヘルド型リーダー
IH40 RFIDリーダーは、小売店舗および倉庫における在庫管理の強化、在庫精度の向上、需給ギャップの低減、在庫維持に貢献します。IH40ドライブのオムニチャネルイネーブルメントによる正確なピッキング。
倉庫作業員がIH40 RFIDリーダーを使用すれば、在庫のピッキング時や廃棄時の移動時間が大幅に短縮し、在庫数、注文処理、出荷と確認、および配達証明の精度を大幅に向上させることができます。運輸・物流業界では、作業員による仕分けと配達の効率を向上させることが可能です。製造業では、作業員が製造ライン向け在庫を確保することができ、全体的な生産量を増やすことができます。
作業員は店舗、倉庫、製造工場の在庫をバーコードよりも25倍早くカウントでき、多くの場合、数時間で在庫をカウントできるため、在庫の更新頻度が増え、在庫レベルの管理をより綿密にすることができます。
軽量で人間工学に基づいて設計されたハネウェルIH40は、ハネウェルの高性能モバイルコンピュータと組み合わせることで、クラスをリードするUHFに加え、1D/2Dスキャン、RFID範囲と速度を提供します。IH40を使用すると、1つのデバイスセットでRFIDタグとバーコードをキャプチャできます。標準レンジのRFIDアプリケーションに最適なIH40は、最大6m(20フィート)離れた場所でRFIDタグをキャプチャできます。現場で交換可能な大容量バッテリーは勤務時間の最後まで持続し、タスクのスピードと使いやすさを向上させます。
主な機能は次のとおりです。
- IH40をハンドヘルドデバイスと組み合わせれば、小売り在庫の棚卸し、在庫管理、その他のワークフローのための完全なソリューションとなり、収益、利益率および顧客エンゲージメントを高めます。
- タグの読み取り速度が高いため、効率が向上し、費用が削減されます。
- IH40とIH40に接続したモバイルコンピュータは1つの充電ステーションで充電することができるため、充電を簡単かつ迅速に行えます。デバイスとバッテリー充電には各種のオプションをご用意しています。
- デバイスに直接接続してデバイスのペアリング時間をゼロに
- 人間工学的設計のハンドルとバランスのとれたデザインによりさまざまな使用シナリオで幅広い用途に対応
- 優れた読み取り範囲により、生産性が向上し、手作業を削減
- 大型の4000mAHバッテリにより長時間の連続使用が可能、充電が簡単なバッテリーフラップ
機能
- 互換性のあるデバイス
- CT40(ブーツありおよびブーツなし)、EDA51/K、CT60/XP、CT45(ブーツありおよびブーツなし)
寸法
- 外形寸法
- モバイルコンピュータなし 190 x 79 x 154mm
Network
- RFID仕様
- EPCクラス1 Gen2、ISO 18000-6c、ISO 18000-63
- RFID周波数帯域
- EU:865~868MHz
- 米国:902~928MHz
- Bluetooth仕様
- V.5.0
- DISプロファイル、BASプロファイル
- シンプルセキュアペアリング
Environmental
- 動作湿度
- 5%~95%(非結露環境)
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m/1.6フィートで1,000回の転倒
- 落下仕様
- 1.2m(4フィート)からのコンクリート面への複数回の落下(0~40°C)
その他
- 動作温度
- -10~40°C
機能
- 互換性のあるデバイス
- CT40(ブーツありおよびブーツなし)、EDA51/K、CT60/XP、CT45(ブーツありおよびブーツなし)
寸法
- 外形寸法
- モバイルコンピュータなし 190 x 79 x 154mm
Network
- RFID仕様
- EPCクラス1 Gen2、ISO 18000-6c、ISO 18000-63
- RFID周波数帯域
- EU:865~868MHz
- 米国:902~928MHz
- Bluetooth仕様
- V.5.0
- DISプロファイル、BASプロファイル
- シンプルセキュアペアリング
Environmental
- 動作湿度
- 5%~95%(非結露環境)
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m/1.6フィートで1,000回の転倒
- 落下仕様
- 1.2m(4フィート)からのコンクリート面への複数回の落下(0~40°C)
その他
- 動作温度
- -10~40°C
- 互換性のあるデバイス : CT40(ブーツありおよびブーツなし)、EDA51/K、CT60/XP、CT45(ブーツありおよびブーツなし)
- 外形寸法 : モバイルコンピュータなし 190 x 79 x 154mm
- RFID仕様 : EPCクラス1 Gen2、ISO 18000-6c、ISO 18000-63
- RFID周波数帯域 : EU:865~868MHz | 米国:902~928MHz
- Bluetooth仕様 : V.5.0 | DISプロファイル、BASプロファイル | シンプルセキュアペアリング
- 動作湿度 : 5%~95%(非結露環境)
- 動作温度 : -10~40°C
- 耐転倒仕様 : 0.5m/1.6フィートで1,000回の転倒
- 落下仕様 : 1.2m(4フィート)からのコンクリート面への複数回の落下(0~40°C)