2D バーコードスキャンエンジン
N4603シリーズ コンパクトデコード無し2Dスキャンエンジン
N4603シリーズバーコードスキャンエンジンは、コンパクトな形状でタイトな設計のモバイル端末に組み込むことが容易で、かつ高性能な製品です。.
N4603シリーズバーコードスキャンエンジンの外形寸法は8.1mm(高さ)×10.8mm(奥行)とコンパクトで、実装穴および電気的ピンアウトはN3603シリーズと同じなので、現在N3603シリーズを使用しているお客様にも容易に移行していただけます。また、MIPIインターフェースを採用することで、従来のプロセッサインターフェースに加え、最新のプロセッサインターフェースを必要とするモバイル機器への搭載が容易になります。
N4603シリーズは、VGAグローバルシャッターセンサをベースに、モーショントレランスが最速6m/s、スキャンレート最大120fpsを実現、スキャンスピードと生産性の向上を実現しました。また、白色LEDを搭載することで、画像の取り込みやカラーバーコードの読み取り性能を向上させたほか、用途に応じてレーザー照準システムを利用することも可能です。
N4603シリーズは、ハネウェル最新のホストデコーダープラットフォームを採用し、1次元、2次元、OCRなどの多様なシンボルをサポートしています。また、難読バーコードや画面上のバーコードの読み取りをサポートする高度な機能も備えています。
また、広い動作温度範囲(-30℃~60℃)により、要求の厳しいアプリケーションへの拡張が可能で、低消費電力により1回の充電で得られるバッテリの寿命が長くなっています。
N4603シリーズは、ハネウェルの高性能2DスキャンエンジンN660XシリーズおよびN670Xシリーズと互換性があります。N4603シリーズは、これら2つの製品シリーズと同じコネクタを使用しているため、設計の柔軟性と選択肢を増やしながら、設計変更にかかる時間とコストを削減することができる製品です。【製品特長】
- コンパクトサイズでタイトなモバイル機器のデザインに使用されています。
- 高精度グローバルシャッターを搭載し、ローリングシャッターの0.1m/sに対して、6m/sと非常に高いモーショントレランスを持っています。
- 温度範囲が広いため、アプリケーションの可能性が広がります。
- OCRやEasyParse™などのハネウェル独自の機能を搭載しており、運転免許証や搭乗券での使用が期待できます。
- ハネウェルのスキャンエンジンは、設計変更にかかる時間とコストを削減し、設計の柔軟性と選択肢を増やします。