デコーダーボード
ハネウェルGEN7 DB 2Dデコーダボード
非常にコンパクトなフットプリント。 優れたモーショントレランス。 プロセッサ速度が2.5倍高速化。 新しいソフトウェアデコーダプラットフォーム。 広い温度範囲.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
小型デコーダボード
ハネウェルGen7 DBデコーダボードは、ハネウェルの実績あるMINI DBデコーダボードの次世代バージョンです。その高性能と小型フォームファクタに加えて、ユーザーは、最も完全なバーコードシンボル体系のサポート、優れたモーショントレランス、あらゆる種類のバーコードのアグレッシブスキャニングにより、不完全な印刷やスマートフォンの画面でも、メリットを享受できます。ハネウェルGen7 DBは、フラッシュアップグレードも可能で、継続的なイノベーションとサポートを保証します。
TTLシリアルまたはUSBインターフェースのいずれかを選択して設計することができ、追加のホールドダウンねじを使用して、お客さまのメインボードに基板から基板へのスナップオンインストールができます。この「ケーブルレス」ソリューションにより、追加のフレックスケーブルやコネクタが不要となり、よりコンパクトなフットプリントを実現しています。
ハネウェルGen7 DBは、N670Xシリーズのスキャンエンジンの高性能の動作温度範囲と一致する-30°C~60°C [-22°F~140°F] の広い温度範囲で動作します。
ハネウェルGen7 DBは、MINI DBデコーダボードと完全に下位互換性があり、同じ電気的ピン配列と機械的フィットを共有し、最新の設計を新しいハネウェルGEN7 DBプラットフォームにスムーズに移行できます。N670Xシリーズと拡張FlexRange EX30スキャンエンジンとを組み合わせることで、お客さまは非常に小さなスペースに完全な2Dイメージングソリューションを簡単に埋め込むことができ、これまで以上に設計の柔軟性と統合性を高めることができます。
機能
- コンパクトなフォームファクタにより、調整を最小限に抑え、設計の迅速化と総コストの削減を可能にする他のテクノロジーを統合できるスペースが生まれます。
- ハネウェルの最新の光学製品をサポートするMINI DBと電気的および機械的に互換性があります。
- ソフトウェアプラグインを開発するためのオープンシステムアーキテクチャを提供するOCRとTotalFreedomなどのバーコード機能の範囲を超えたサポートにより、ハネウェルのEasyDL™などの付加価値のあるカスタム機能を実装することができます。
- 広い動作温度範囲により、アプリケーションの柔軟性が向上します。
- 性能を最適化するためのハネウェルの最新のデコーディングライブラリが含まれています。