音声携帯端末・ヘッドセット
ハネウェルボイスSR-20 有線ヘッドセット
ハネウェルボイスSR-20 有線ヘッドセット
機能
- 併用例
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- 機能
- Vocollect A500およびA720に理想的なパートナー
- Vocollect音声対応アプリケーション向けに構築
- 製品タイプ
- ヘッドセット
- 用途
- 流通
Network
- 無線通信
- 該当なし
- Bluetooth仕様
- 該当なし
Environmental
- 動作温度
- - 40~50°C
- - 40~122°F
- 保管温度範囲
- -40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 落下仕様
- 最小および最大動作温度で2.1m(7フィート)からの15回の落下、最小および最大動作温度で1.8m(6フィート)から50回の落下
機能
- 併用例
- Vocollect A500
- Vocollect A720
- 機能
- Vocollect A500およびA720に理想的なパートナー
- Vocollect音声対応アプリケーション向けに構築
- 製品タイプ
- ヘッドセット
- 用途
- 流通
Network
- 無線通信
- 該当なし
- Bluetooth仕様
- 該当なし
Environmental
- 動作温度
- - 40~50°C
- - 40~122°F
- 保管温度範囲
- -40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 保護定格
- IP67
- 落下仕様
- 最小および最大動作温度で2.1m(7フィート)からの15回の落下、最小および最大動作温度で1.8m(6フィート)から50回の落下
- 併用例 : Vocollect A500|Vocollect A720
- 機能 : Vocollect A500およびA720に理想的なパートナー|Vocollect音声対応アプリケーション向けに構築
- 製品タイプ : ヘッドセット
- 用途 : 流通
- 無線通信 : 該当なし
- Bluetooth仕様 : 該当なし
- 動作温度 : - 40~50°C|- 40~122°F
- 保管温度範囲 : -40~158°F|- 40~70°C
- 保護定格 : IP67
- 落下仕様 : 最小および最大動作温度で2.1m(7フィート)からの15回の落下、最小および最大動作温度で1.8m(6フィート)から50回の落下