ハイテク&半導体産業向けガス検知器
マイダス-M
半導体製造工場などに最適な吸引型固定式マルチガス検知器
1 台で4 種類のガスを同時に計測できる4-in-1の電気化学式マルチガス検知器。30 種類以上*のセンサーから計測したいガスを組み合わせてカートリッジに組み込みます(* ガス種は別途資料確認)。シングルポイントで4 種類のガスを検知し、4-in-1 構造によりスペースの確保、コストの削減に貢献します。個別のバックライトと視認性に優れた大型LCD ディスプレイが、測定値や警報を即座に伝えます。工場で校正されたセンサーカートリッジは現場調整が不要。使いやすく保守しやすいモジュール設計で設置とメンテナンスが簡単です。Power over Ethernet(PoE)通信により専用WEB サイト経由で検知器の状況を確認できます。最大30mまで吸引可能。
その他
- 機能
- Modbus/TCPイーサネットにより、すべての制御および警報システムのポートに簡単に接続でき、制御接続およびサービス相互運用が可能.キーパッドインターフェース、リモートWebブラウザインターフェース.0-21mA絶縁アナログ出力(フォルトおよびイベントレポート機能付き).工場で校正されたセンサーにより、頻繁なガステストの必要性を低減.33種類以上のガスを2年間保証:発売当初は17種類を用意.使いやすさとメンテナンス性を考慮したモジュール設計(フロント、ポンプ、センサーカートリッジ、メイン、ベース).堅牢な抽出ポンプシステム(2年間の寿命)最大100フィートまでサンプリング可能.アラーム1、2、フォルト用の3つのリレーを内蔵(FormC).4-in-1マルチスマートセンサーカートリッジ、「e-calibration」証明書搭載.パワーオーバーイーサネット(PoE)通信.
その他
- 機能
- Modbus/TCPイーサネットにより、すべての制御および警報システムのポートに簡単に接続でき、制御接続およびサービス相互運用が可能.キーパッドインターフェース、リモートWebブラウザインターフェース.0-21mA絶縁アナログ出力(フォルトおよびイベントレポート機能付き).工場で校正されたセンサーにより、頻繁なガステストの必要性を低減.33種類以上のガスを2年間保証:発売当初は17種類を用意.使いやすさとメンテナンス性を考慮したモジュール設計(フロント、ポンプ、センサーカートリッジ、メイン、ベース).堅牢な抽出ポンプシステム(2年間の寿命)最大100フィートまでサンプリング可能.アラーム1、2、フォルト用の3つのリレーを内蔵(FormC).4-in-1マルチスマートセンサーカートリッジ、「e-calibration」証明書搭載.パワーオーバーイーサネット(PoE)通信.
- 機能 : Modbus/TCPイーサネットにより、すべての制御および警報システムのポートに簡単に接続でき、制御接続およびサービス相互運用が可能.キーパッドインターフェース、リモートWebブラウザインターフェース.0-21mA絶縁アナログ出力(フォルトおよびイベントレポート機能付き).工場で校正されたセンサーにより、頻繁なガステストの必要性を低減.33種類以上のガスを2年間保証:発売当初は17種類を用意.使いやすさとメンテナンス性を考慮したモジュール設計(フロント、ポンプ、センサーカートリッジ、メイン、ベース).堅牢な抽出ポンプシステム(2年間の寿命)最大100フィートまでサンプリング可能.アラーム1、2、フォルト用の3つのリレーを内蔵(FormC).4-in-1マルチスマートセンサーカートリッジ、「e-calibration」証明書搭載.パワーオーバーイーサネット(PoE)通信.