定置式ガス検知器
FS24X 火炎検知器
洗練されたソフトウェアアルゴリズムとデュアルマイクロプロセッサにより、FS24X は最善の不正アラーム排除と最高の火災検知パフォーマンスを同時に実現します。 • 仕様概要 • 感度: 超高、高、中、ゼロ- スイッチは選択可能 • 動作電圧: 24 VDC 公称(18~32 VDC)– 調整済み • 湿度範囲: 5~98% 相対湿度、結露の無いこと
高速の固体量子センサーを使用した WideBand IR™ 赤外線技術により、あらゆる気候条件で、あらゆる種類の火災(炭化水素および非炭化水素)を検知できます。 検知器の信号が一般的な窓ガラスにブロックされた場合は、特許取得済みの WideBand IR センサーが火災アラームを発しますが、感度は落ち、反応時間も遅くなります。
デュアルマイクロプロセッサが、高レベルのフェイルセーフ操作と高速で信頼性の高いパフォーマンスを同時に実現します。 マスターマイクロプロセッサは、高速のデジタルサンプリングと信号処理計算を行い、スレーブマイクロプロセッサはさまざまなセンサーデータを処理し、通信や自己診断を行い、インターフェースの汎用性とともに、イベントログや FirePic™ データを保存するための追加メモリを提供します。
FSX ファミリーの検知器は、特許取得済みの* FirePic データ保存と情報検索機能を特長としています。 FirePic™ は発火前データを記録しますが、これは検知器の非揮発性フラッシュメモリから復元でき、火災後の分析と火災原因の推論に役立ちます。 さらに、独自のリアルタイムグラフ(RTG™)により、検知器が実際に検知しているデータを表示させることができます。 FS24X は、複数の出力の組み合わせにより今日の厳しい産業上の要件に応えることができる、非常に汎用性が高い検知器です。
FS24X 検知器は、1 平方フィートのヘプタン関連火災を検知するために検知範囲は 200 フィートを超え(「超高」感度設定)、他のマルチスペクトル IR 検知器より体積対象範囲がはるかに優れた円錐視野を備えています。 つまり、他社の検知器に比べて、少ない検知器で対象範囲をカバーできることになります。
追加の特長と利点:
特長
- 特許取得済みの* WideBand IR™ テクノロジー
- 特許取得済みの *Electronic Frequency Analysis™
- 最適化された不正アラーム排除機能を実現する可視センサ
- 選択可能な検知感度
- 視野: 110° フル 100% 円錐視野(90° フル 100% 円錐視野モデルもあります)
- デュアルマイクロプロセッサで信頼性の高いパフォーマンス
- イベントの正確な日時を記録するリアルタイムクロック
- FirePic™ — 発火前イベントデータを保存
- 日時スタンプ入りイベントログ
- RS-485 ModBus 通信
- 4~20 mA 非絶縁アナログ出力(シンクまたはソース)
- アラーム、障害、火災検証リレー
- 自動の光学経路と電子自己診断
- 最高の範囲を誇る動作温度範囲
- プラグイン端子でコンポーネントを保護する特許取得済み* エレクトロニクスモジュールにより、現場に容易に導入可能
- 2 つの ¾・NPT または 25mm のコンジットエントリ
- 低消費電力
- 高い RFI および EMI 排除
- FM、ATEX、CE マーク承認
- SIL 2 要件に準拠
- あらゆる環境条件で、炭化水素および非炭化水素燃料火災を検知
- ユーザ選択の出力
- あらゆる環境条件で最適な不正アラーム排除
- 最小限のメンテナンスで無故障操作
- PC ソフトウェアおよびインターフェイスモジュール(FSIM)による故障診断のリアルタイムグラフ(RTG)と、FirePics™ およびイベントログのダウンロード
- 幅広い用途に適用可
- 簡単なエレクトロニクスモジュールの交換
- 手動テスト用の試験ランプ
その他
- 機能
- あらゆる環境条件で炭化水素および非炭化水素の燃料火災を検知
- ユーザー選択の出力
- 最適化された不正アラーム排除機能
その他
- 機能
- あらゆる環境条件で炭化水素および非炭化水素の燃料火災を検知
- ユーザー選択の出力
- 最適化された不正アラーム排除機能
- 機能 : あらゆる環境条件で炭化水素および非炭化水素の燃料火災を検知|ユーザー選択の出力|最適化された不正アラーム排除機能