定置式ガス検知器
レイガード2 PID
広範囲の揮発性有機化合物 (VOC) を測定する固定式光イオン化検出器 (PID) です。
多様な揮発性有機化合物(VOC)を測定可能な定置式の光イオン化(PID)検知器。設置場所において連続的にVOC 検知が可能。3種のセンサー検知範囲が選択可能で、0.01ppm 単位でVOC を検知可能。ポンプ吸引式により離れた現場のガスを吸引して検知可能。PID モジュールは特殊工具を使用せず簡単に取り外すことができるため、メンテナンスやセンサー交換などの作業が大幅に簡素化されます。
- 誤報がありません。
- レスポンスタイムの短縮
- メンテナンスコストの削減
- 危険な場所でも工具を使わずに簡単にセンサモジュールを取り外すことができます。
- 大型UVランプと密閉性の向上により、高感度、高速応答、高分解能を実現
- フロースルー設計を実現
その他
- 機能
- - Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools
- Reduce maintenance cost
- No false alarms
- Faster response time
- - Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution
- - Thanks to the sample flow-through design
その他
- 機能
- - Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools
- Reduce maintenance cost
- No false alarms
- Faster response time
- - Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution
- - Thanks to the sample flow-through design
- 機能 : - Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools|Reduce maintenance cost|No false alarms|Faster response time|- Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution|- Thanks to the sample flow-through design