定置式ガス検知器
Searchpoint Optima Plus ポイント赤外線ガス検知器
潜在的な爆発性雰囲気での使用に対して認証済みの赤外線ポイント炭化水素ガス検知器。 • 仕様概要 • 素材: 316 のステンレス鋼 • 反応時間: T50 の場合は 3 秒未満、T90 の場合は 4 秒未満(メタン) • 動作と認証: -40°~+ 65°C の温度範囲
Searchpoint Optima Plus は潜在的な爆発性雰囲気での使用に対して認証済みの赤外線ポイント炭化水素ガス検知器です。この装置の赤外線検知の原則により最高速の反応、フェイルセーフ動作が可能で、お客様の工場が規制に準拠しながら、作業員が保護され、製造工程で最大限のアップタイムを実現できます。日常的なメンテナンスが軽減され、従来の電気触媒に基づくガス検知器と比較すると、継続的な所有コストが低減されます。高度な内部障害診断と障害警告の阻止アルゴリズムの開発により、Searchpoint Optima Plus では高レベルの運用整合性が実現します。
標準的な用途
石油およびガスの海上プラットフォーム、浮遊式生産貯蔵出荷(FPSO)船舶、タンカー、石油およびガスの陸上ターミナル、精製所、LNG/LPG 充填工場、ガス圧送機/計量ステーション、ガスタービン発電所、溶剤の印刷およびコーティング工場。
100 を超えるガスおよび蒸気の校正に使用可能です。Searchpoint Optima Plus で検知できるガスや蒸気のリストについては、お近くの販売店にお問い合わせください。
追加の特長と利点
Searchpoint Optima Plus が正しい選択肢である理由...
- 世界中で 100,000 を超える装置の設置実績による経験
- 向上した信頼性
- Optional HART® による 4~20mA を超える出力
- 溶剤を含めて、幅広い炭化水素ガスを検知可能
- 可動部品なしで向上した信頼性
- 自己補正の光学部品により、向上した安定性
- 長期間にわたる部品のドリフトによる影響なし
- ガステストの遠隔操作機能
- 北米およびヨーロッパの過酷な地域での使用に対して認証済み
- 向上した不正アラーム排除機能
- 汚染された光学部品の警告によりアップタイムを向上
- 動的な加熱制御により、光学部品の圧縮なし
- 障害をすべて検出
- 向上した診断
- 統合イベントログ機能
- 消費電力を削減
- キ 認証済みの多数の過酷な地域の分類体系には、次のものがあります。複数の危険場所の分類体系に対して認証済み: UL、CSA、ATEX、IECEx など
- フェイルセーフ動作
- 高速反応
- 日常的なメンテナンスが軽減
- 触媒毒による影響なし
- 長い動作寿命
- 不活性雰囲気で動作
その他
- 機能
- 世界中で 100,000 を超える装置が設置済み
- 高速反応
- 向上した信頼性
その他
- 機能
- 世界中で 100,000 を超える装置が設置済み
- 高速反応
- 向上した信頼性
- 機能 : 世界中で 100,000 を超える装置が設置済み|高速反応|向上した信頼性