定置式ガス検知器
Searchzone Sonik™
新しいSearchzone Sonik音響ガス漏れ検知器は、Honeywellの実績あるガス検知デバイスのポートフォリオを補完する製品です。超音波テクノロジーが加わることで、信頼性に優れ、ポイントとオープンパスを組み合わせたガス検知器を実現しています。 堅牢な密閉型ソリッドステートセンサーであるため、校正が不要であり、非常に過酷な天候条件にも耐えます。
Searchzone Sonikは工場出荷時に校正されています。可動部品がない堅牢な密閉設計で、高度なソリッドステートセンサーを搭載しているため、非常に過酷な環境でもあらゆる方向での取り付けが可能です。音響ガス漏れ検知器は、ガス漏れにすばやく反応します。検知範囲は一般に半径20m(65フィート)です(背景雑音に応じて変動あり)。
誤検知防止 – ハイエンドのスペクトル解析により、実際の環境で高圧ガス漏れをクラス最高の性能で検知します。
広範なゾーンをカバー – 検知範囲は一般に半径20m(65フィート)(背景の超音波雑音レベルに応じて変動あり)。 従来のガス漏れ検知器を補完 – Searchzone Sonikは既存のポイントおよびオープンパスのガス検知器にシームレスに統合できるため、最適なガス検知器を組み合わせて使用できます。 可動部品なし – ソリッドステートセンサーは非常に過酷な環境でも問題なく動作し、追加の校正は不要です。
設置と調整が簡単 – 3 段階の調節が可能なPlatform Universal Mountにより、機械的な設置も簡単に行えます。
Bluetooth互換 – IS携帯電話でHoneywell Platformアプリケーションを使用すれば、設置と調査をBluetooth経由で地上から行うことが可能です。モバイルデバイスの種類に応じて、検知範囲は最大20 m(65フィート)になります。
計器のステータスを一目で確認 – Searchzone Sonikには明るい信号灯(緑、黄、赤、青)が搭載されており、計器のステータスを明確に把握できます。
完全な動作ログ – イベント後の解析により、全体的な性能を評価し、セキュリティチェックを行うことができます。
迅速な試運転 – Searchzone Sonikアプリでは、ユーザーが設定を保存し、別のSearchzone Soniksにアップロードして、試運転をすばやく簡単に行うことが可能です。
その他
- 機能
- 各種の固定ガス検知器の安全性と効率性を最大化
- 誤検知のリスクを最小化
- 広範な用途と作業環境で、信頼性に優れたガス漏れ検知が可能
- 高度な設定とテストツールにより使いやすさが向上.
- 迅速かつ簡単に設置可能
- 所有コストを最小化し、時間短縮に貢献
その他
- 機能
- 各種の固定ガス検知器の安全性と効率性を最大化
- 誤検知のリスクを最小化
- 広範な用途と作業環境で、信頼性に優れたガス漏れ検知が可能
- 高度な設定とテストツールにより使いやすさが向上.
- 迅速かつ簡単に設置可能
- 所有コストを最小化し、時間短縮に貢献
- 機能 : 各種の固定ガス検知器の安全性と効率性を最大化|誤検知のリスクを最小化|広範な用途と作業環境で、信頼性に優れたガス漏れ検知が可能|高度な設定とテストツールにより使いやすさが向上.|迅速かつ簡単に設置可能|所有コストを最小化し、時間短縮に貢献