定置式ガス検知器
Sensepoint XRL
HoneywellはBluetooth Low Energy(BLE)テクノロジーを採用しているため、Sensepoint XRLガス検知器の設置、作動、保守をすべて手元のスマートフォンから行えます。検知器をご使用のスマートフォンとペアリングしてHoneywellのSensepointガス検知器アプリを使用するだけで、設定ポイントの調整から障害コードのチェックまで、多くの作業を最大10m離れた場所からワイヤレスで行えます。
iFデザイン賞とレッドドットデザイン賞のいずれも受賞したSensepoint XRLは、すぐに設置できるシンプルなデザインになっています。また、最初の校正に必要なのは、スマートフォンのSensepointアプリと校正ガスシリンダーだけです。制御室からトランシーバーで指示する必要はありません。Sensepointアプリを使用して、検知器用のプロファイルの作成、アラーム設定ポイントの選択、テスト手順の実行、作動レポートの自動生成が可能です。レポートは、スマートフォンから他の関係者に送信することもできますし、安全検査の際に簡単に利用できるように保存することもできます。書類を作成する必要がありません。
スマートフォンベースのSensepoint XRLを利用することで、ガス検知器の保守に要する時間が大幅に削減されます。また、保守点検をする際に、スマートフォンのSensepointアプリから診断情報を入手することができます。
検知器には明るいインジケーターライトがついており、離れた場所からでも確認できるため、保守が必要な検知器を簡単に見つけられます。Bluetooth接続は、非接触型なので、火気使用作業許可は必要ありません。
Sensepointアプリで簡単にレポートを作成できるため、貴重な時間を節約することもできます。特定の検知器の保守レポートまたは安全監査用のガス履歴が必要な場合は、アプリで該当のレポートを選択し、それを第三者機関に送信するだけです。または、保管して簡単に再利用することもできます。
包括的なガス漏れ検知システムとして、Sensepoint XRLは、Touchpoint Plusと完全に連携します。Touchpoint Plusは、設定可能で簡単に使用できる、最大16台のガス検知チャネルの制御装置です。Touchpoint Plusの詳細については<こちら
その他
- 機能
- 強固なアルミニウム製筐体
- 賞を受賞したデザイン
- ご使用のスマートフォンまたはタブレットのガス検知器アプリから設置、作動、保守の管理が可能
- Touchpoint Plusや他の業界標準制御装置との互換性
- 世界中の危険区域の承認
その他
- 機能
- 強固なアルミニウム製筐体
- 賞を受賞したデザイン
- ご使用のスマートフォンまたはタブレットのガス検知器アプリから設置、作動、保守の管理が可能
- Touchpoint Plusや他の業界標準制御装置との互換性
- 世界中の危険区域の承認
- 機能 : 強固なアルミニウム製筐体|賞を受賞したデザイン|ご使用のスマートフォンまたはタブレットのガス検知器アプリから設置、作動、保守の管理が可能|Touchpoint Plusや他の業界標準制御装置との互換性|世界中の危険区域の承認