定置式ガス検知器
Signalpoint 可燃性ガスおよび有毒ガス検知器
Signalpoint 検知器には、可燃性ガス、有毒ガス、酸素を検知する各タイプがあり、低コストの屋内ガス監視を可能にします。 • 仕様概要 • センサー: ポリフェニレンサルファイド(PPS) 一体型接続箱: 耐衝撃ナイロン • IP54(EN60529:1992 に準拠)
この検知器は配線済み接続箱と一体構造で、個別の現場基準に応じて導管またはケーブルとグランドを使用して設置できます。
2 種類の基本構成を利用できます。 可燃性ガス検知器は、専用ガスコントロールシステム(Unipoint など)との使用を想定した mV ブリッジ出力を備え、爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 指令に準拠しています。有毒ガスと酸素の検知器は非爆発性雰囲気での使用を前提に設計されています。
これらは 4~20mA 2 線式ループ電源を使用し、PLC または専用ガスコントロールシステムと併用できます。
有毒ガス用および酸素用の Signalpoint 検知器は、それぞれの状態を示すローカル LED 表示を備えており、周期的な緑の点滅は正常、黄色の点滅は警告、赤の点滅はアラームをそれぞれ表します。 一刻を争う危険の検知を可能にするためフロントエンドのセンサー設計を採用し、「粘着性」の高いガスでも高速な反応を実現します。
また容易に設置できるように設計されています。 接続箱は外から見えない取り付け具によって、 壁と天井に固定して取り付けることができます。 接続箱のふたはヒンジ式なので、 M20 ケーブル/導管入口から配電を両手で接続できます。
メンテナンスは最小限の簡単な作業のみです。 Honeywell Analytics の各種産業用コントローラと一緒に使用する場合、通常は必要なすべてのユーザー調整はコントローラから実行します。 動作寿命を過ぎたら、センサーを交換してコントローラを再設定します。 有毒ガスと酸素の検知器に使用する電気化学タイプのセンサーを取り替えるために、センサー交換キットが提供されています。 可燃性ガス検知器センサーは、検知素子と一体型の新しいふたを取り付けるだけです。
Signalpoint は、設置とメンテナンスが容易な低価格な検知器です。 Honeywell Analytics ガス検知システムの一部として使用することで、安全を確保する高い信頼性のガス検知器を配備した作業環境を構築できます。
その他の特長と利点:
包括的な検知器
- 可燃性ガス、有毒ガス、酸素の各バージョンを利用可能
- 標準で IP54 規格に準拠
- 屋内使用に適応可能
- Surecell™ 電気化学センサー
- 耐毒性接触燃焼式
- 高速で高い信頼性
- ATEX 危険区域承認
- EN50054 規格に準拠する性能
- 通常使用で 5 年の耐用期間
- 屋内の危険区域外での使用
- LED ローカル状態表示(正常動作、A1、A2)
- EN45544 規格に準拠する性能*
- 通常使用で 2 年の耐用期間 * H2S 検知器のみ
- 出荷時設定の動作
- 簡単なセンサー交換
- 最小限のトレーニング
- 壁または天井への取り付け
- 一体型接続箱
- ドリル済み M20 クリアランスのケーブル導入口
- 防水筺体
- フローアダプタ
- ダクト取り付けキット
- 収集コーン
その他
- 機能
- 可燃性ガス、有毒ガス、酸素の各バージョンを利用可能
- 壁または天井への取り付け
- ATEX 危険区域の承認
その他
- 機能
- 可燃性ガス、有毒ガス、酸素の各バージョンを利用可能
- 壁または天井への取り付け
- ATEX 危険区域の承認
- 機能 : 可燃性ガス、有毒ガス、酸素の各バージョンを利用可能|壁または天井への取り付け|ATEX 危険区域の承認