ポータブルガス検知器
BW Clip Series
シングルガス検知器のBW Clipシリーズは、最長3年間、メンテナンス不要で、ご使用可能です。電源をオンにするだけで、そのまま使用可能です。センサー交換やバッテリー交換、バッテリー充電は必要ありません。つまり、信頼性に優れており、休止時間がない事を意味します。 • 仕様概要 • 自己診断テストによる安全性向上 • 最新のガス関連事象を35件まで自動記録 • のデバイス管理 Honeywell Safety Suite
BW Clipシリーズは、最長3年間のメンテナンス不要を実現していますH2S/CO用の2年対応型でも、規定されている以上の製品寿命を得ることができます。一週間以上の長期に渡って使用しない場合、検知器をハイバネーションケースに収容しておけば、最長で1年間、使用可能期間を延長できます。
自己診断 テスト 機能、過酷な使用環境での堅牢な保護、広角アラームフラッシュなど、豊富な機能を搭載したBW Clip シリーズは、同種の検知器の 中では最も信頼性に優れた検知器であり、ガス検知の専門家からも高い信頼が寄せられています。
さらに、IntelliDoX装置管理システムと併用すれば、優れたフレキシビリティを備え、各種設定が可能なメンテナンス不要の検知器としてBW Clipシリーズを運用できます。 IntelliDoXを利用すれば、次のような操作が可能です:
- 要件変更に応じてアラーム設定ポイントを調整
- バンプテストの追尾と、非準拠インジケーターの設定
- 検知器50台のバンプテストを3分未満で実施
- その他、安全性向上やガス検知要件適合のための各種機能。
その他
- 機能
- H2S/CO用2年対応で、ハイバネーションケースへの格納で使用期間が延長可能
- O2/SO2用2年対応型モデル在り
- H2S/CO用の2年対応型と3年対応型モデル在り
- 小型、軽量、簡単操作 - ボタンひとつで操作が完了します。複雑なトレーニングも要りません
その他
- 機能
- H2S/CO用2年対応で、ハイバネーションケースへの格納で使用期間が延長可能
- O2/SO2用2年対応型モデル在り
- H2S/CO用の2年対応型と3年対応型モデル在り
- 小型、軽量、簡単操作 - ボタンひとつで操作が完了します。複雑なトレーニングも要りません
- 機能 : H2S/CO用2年対応で、ハイバネーションケースへの格納で使用期間が延長可能|O2/SO2用2年対応型モデル在り|H2S/CO用の2年対応型と3年対応型モデル在り|小型、軽量、簡単操作 - ボタンひとつで操作が完了します。複雑なトレーニングも要りません