ポータブルガス検知器
HONEYWELL BW™ RIGRAT
可搬型マルチガスエリアモニター
- ワイヤレス安全境界
- 遠隔モニタリング
- HoneywellTouchPointPlus互換
- フィールドでの実行時間を延長するためのラインパワー
- 通常の周囲空気でのアラームを防止する不活性モード
- 大きくて読みやすいディスプレイ
- 頑丈で耐候性のあるデザイン、オプションの保護ケージ付き
- -追加の入力機能とローカルエグゼクティブアクティベーションを提供するI/Oポート」
- 1回の充電で8週間のランタイム
- 最大6つのガスセンサー
- プログラム可能な入力と出力
- 簡単なスマートフォンのセットアップ」
その他
- 寸法
- 15.8 x 11.4x18.5インチ/40.0x 29.0 x 47.0 cm
- 重量
- 8kg gram
- 測定範囲
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- 動作湿度
- 5%-95% percent
- 最低動作温度
- -40℃
- 最高動作温度
- 摂氏60度
- アラームタイプ
- 視覚的、聴覚的、振動
- バッテリー稼働時間
- 8週間 hours
- 適合規格
- cETLusクラスIディビジョン1;グループA、B、C、D; T4;
- データロギング
- 1分間隔で4か月
- 特長
- 1回の実行で最大8週間
- ユーザーオプション
- ワンボタン操作とプログラミング
- サンプリングポンプ範囲
- 100フィート(30m)
- 保証
- LEL、CO、H2S、およびO2センサーで2年間
- 無線技術
- BLE, Mesh, WiFi
- ガス種
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- 防塵防滴性能
- IP67
その他
- 寸法
- 15.8 x 11.4x18.5インチ/40.0x 29.0 x 47.0 cm
- 重量
- 8kg gram
- 測定範囲
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- 動作湿度
- 5%-95% percent
- 最低動作温度
- -40℃
- 最高動作温度
- 摂氏60度
- アラームタイプ
- 視覚的、聴覚的、振動
- バッテリー稼働時間
- 8週間 hours
- 適合規格
- cETLusクラスIディビジョン1;グループA、B、C、D; T4;
- データロギング
- 1分間隔で4か月
- 特長
- 1回の実行で最大8週間
- ユーザーオプション
- ワンボタン操作とプログラミング
- サンプリングポンプ範囲
- 100フィート(30m)
- 保証
- LEL、CO、H2S、およびO2センサーで2年間
- 無線技術
- BLE, Mesh, WiFi
- ガス種
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- 防塵防滴性能
- IP67
- 寸法 : 15.8 x 11.4x18.5インチ/40.0x 29.0 x 47.0 cm
- 重量 : 8kg gram
- 測定範囲 : LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- 動作湿度 : 5%-95% percent
- 最低動作温度 : -40℃
- 最高動作温度 : 摂氏60度
- アラームタイプ : 視覚的、聴覚的、振動
- バッテリー稼働時間 : 8週間 hours
- 適合規格 : cETLusクラスIディビジョン1;グループA、B、C、D; T4;
- データロギング : 1分間隔で4か月
- 特長 : 1回の実行で最大8週間
- ユーザーオプション : ワンボタン操作とプログラミング
- サンプリングポンプ範囲 : 100フィート(30m)
- 保証 : LEL、CO、H2S、およびO2センサーで2年間
- 無線技術 : BLE, Mesh, WiFi
- ガス種 : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- 防塵防滴性能 : IP67