ポータブルガス検知器
ppbRAE 3000 +
最先端のポータブルVOCモニターで、10億分の1の測定が可能です。
Dimension & Weight
- 重量
- 738 gram
Temperature
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
その他
- ブランド
- RAE
- サブカテゴリ
- プレミアムガス
- 寸法
- 255 x 76 x 64 mm
- 測定範囲
- VOC (0-10000ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
- アラームタイプ
- 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
- バッテリー稼働時間
- 12~16時間 years
- 適合規格
- UL, cUL, Classified as Intrinsically Safe for use in Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX Ex II 2GEx ia IIC/IIB T4 IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4
- データロギング
- 1分間隔で標準6ヶ月
- 特長
- レスポンスタイム 3秒
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲
- 内蔵ポンプ500cc/分、水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
- 保証
- 10.6eVランプ(3年)、9.8eVランプ(6ヶ月)ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
- 無線技術
- 対応無し
- 防塵防滴性能
- IP65
- ガス種
- VOC
Dimension & Weight
- 重量
- 738 gram
Temperature
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
その他
- ブランド
- RAE
- サブカテゴリ
- プレミアムガス
- 寸法
- 255 x 76 x 64 mm
- 測定範囲
- VOC (0-10000ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
- アラームタイプ
- 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
- バッテリー稼働時間
- 12~16時間 years
- 適合規格
- UL, cUL, Classified as Intrinsically Safe for use in Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX Ex II 2GEx ia IIC/IIB T4 IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4
- データロギング
- 1分間隔で標準6ヶ月
- 特長
- レスポンスタイム 3秒
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲
- 内蔵ポンプ500cc/分、水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
- 保証
- 10.6eVランプ(3年)、9.8eVランプ(6ヶ月)ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
- 無線技術
- 対応無し
- 防塵防滴性能
- IP65
- ガス種
- VOC
- ブランド : RAE
- サブカテゴリ : プレミアムガス
- 寸法 : 255 x 76 x 64 mm
- 重量 : 738 gram
- 測定範囲 : VOC (0-10000ppm)
- 動作湿度 : 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
- 最低動作温度 : -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度 : 50 Degrees Celsius
- アラームタイプ : 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
- バッテリー稼働時間 : 12~16時間 years
- 適合規格 : UL, cUL, Classified as Intrinsically Safe for use in Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX Ex II 2GEx ia IIC/IIB T4 IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4
- データロギング : 1分間隔で標準6ヶ月
- 特長 : レスポンスタイム 3秒
- ユーザーオプション : お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲 : 内蔵ポンプ500cc/分、水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
- 保証 : 10.6eVランプ(3年)、9.8eVランプ(6ヶ月)ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
- 無線技術 : 対応無し
- 防塵防滴性能 : IP65
- ガス種 : VOC