ポータブルガス検知器
トキシレイプロ PID
世界最小クラスのVOCモニター
トキシレイプロ PID は、世界最小クラスのVOC(揮発性有機化合物)モニターです。ハネウェル社の次世代型PID センサーを搭載したトキシレイプロPID は、300 種類以上のVOC ガスを迅速に検出します。
内蔵ライブラリに収められた190 種類のVOC ガスのCF 値を使用すれば、ユーザーが指定したVOC ガス換算の濃度を自動的に表示するようにプログラムができます。
マンダウンアラーム搭載:動けなくなってしまった装着者の存在を周囲に知らせます。
かんたんな操作(日本語表示対応):労働安全衛生法で義務づけられる、「事業場における化学物質などによる危険性または有害性のリスクアセスメント」にご使用頂けます。
Temperature
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 55 Degrees Celsius
Dimension & Weight
- 重量
- 235 gram
その他
- ブランド
- RAE
- サブカテゴリ
- シングルガス
- 寸法
- 118mm x 60mm x 30mm
- 測定範囲
- スタンダードモデル: 0 - 2000 ppm / 0.05 ppm. セイフティモデル: 0 - 1000 ppm / 0.1 ppm
- 動作湿度
- 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと)
- アラームタイプ
- 95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示. - マンダウンアラーム
- バッテリー稼働時間
- 12時間 hours
- 適合規格
- ATEX: II 1G, Ex ia IIC Ga T4.IECEx: Ex ia IIC Ga T4
- データロギング
- スタンダードモデル: 1 分間隔で3ヶ月間、設定間隔 1 - 3600 秒セイフティモデル: なし
- 特長
- 厚い手袋をしていても操作ミスが少ない、シンプルな2 ボタンインターフェイスを採用。
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
- 保証
- 消耗品以外: 2年.センサー、ファン、バッテリー、その他消耗品: 1年
- 無線技術
- 対応無し
- ガス種
- VOC
- 防塵防滴性能
- IP65
Temperature
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 55 Degrees Celsius
Dimension & Weight
- 重量
- 235 gram
その他
- ブランド
- RAE
- サブカテゴリ
- シングルガス
- 寸法
- 118mm x 60mm x 30mm
- 測定範囲
- スタンダードモデル: 0 - 2000 ppm / 0.05 ppm. セイフティモデル: 0 - 1000 ppm / 0.1 ppm
- 動作湿度
- 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと)
- アラームタイプ
- 95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示. - マンダウンアラーム
- バッテリー稼働時間
- 12時間 hours
- 適合規格
- ATEX: II 1G, Ex ia IIC Ga T4.IECEx: Ex ia IIC Ga T4
- データロギング
- スタンダードモデル: 1 分間隔で3ヶ月間、設定間隔 1 - 3600 秒セイフティモデル: なし
- 特長
- 厚い手袋をしていても操作ミスが少ない、シンプルな2 ボタンインターフェイスを採用。
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
- 保証
- 消耗品以外: 2年.センサー、ファン、バッテリー、その他消耗品: 1年
- 無線技術
- 対応無し
- ガス種
- VOC
- 防塵防滴性能
- IP65
- ブランド : RAE
- サブカテゴリ : シングルガス
- 寸法 : 118mm x 60mm x 30mm
- 測定範囲 : スタンダードモデル: 0 - 2000 ppm / 0.05 ppm. セイフティモデル: 0 - 1000 ppm / 0.1 ppm
- 動作湿度 : 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと)
- 最低動作温度 : -20 Degrees Celsius
- アラームタイプ : 95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、アラーム発生状況の画面表示. - マンダウンアラーム
- バッテリー稼働時間 : 12時間 hours
- 適合規格 : ATEX: II 1G, Ex ia IIC Ga T4.IECEx: Ex ia IIC Ga T4
- データロギング : スタンダードモデル: 1 分間隔で3ヶ月間、設定間隔 1 - 3600 秒セイフティモデル: なし
- 特長 : 厚い手袋をしていても操作ミスが少ない、シンプルな2 ボタンインターフェイスを採用。
- ユーザーオプション : お問い合わせください。
- 保証 : 消耗品以外: 2年.センサー、ファン、バッテリー、その他消耗品: 1年
- 無線技術 : 対応無し
- ガス種 : VOC
- 防塵防滴性能 : IP65
- 重量 : 235 gram
- 最高動作温度 : 55 Degrees Celsius