耐切創手袋
コアシールド
コアシールド 耐切創保護手袋
スムースニトリルコーティング製品特長:
- 高い耐切創性にもかかわらず非常に軽量なため、一日中装着しても疲労感を緩和します。
- 撥液性コーティングにより、ドライグリップ性、防水防油性、耐摩耗性、高耐久性、操作性に優れています。
- 親指股部分の強化に加え、特殊な耐摩耗性向上技術を用いた高性能コーティングにより、手袋の耐久性も向上。
- 耐切創レベルの色分け表示等で、現場で要求される使用手袋が容易に判別可能。
- 袖口が長めの構造のため、手だけでなく手首の保護にも優れています。
- アレルギーリスクを低減する皮膚に優しい繊維を採用。直接肌に触れる部分にも柔らかい糸を使用しています。(OEKO-TEX® :STANDARD100認証)
- 抵抗膜方式と静電容量方式のタッチパネルに対応しているため、手袋を外さずに機器の画面操作が行えます
マイクロフォームニトリルコーティング製品特長:
- 高い耐切創性にもかかわらず非常に軽量。360°あらゆる方向において高い通気性があり、高性能コーティングによる優れたグリップ性、防水性、防油性、磨耗耐性を有する為、手の疲労を軽減し、快適な着用感を得られます。
- 親指股部分の強化に加え、特殊な耐摩耗性向上技術を用いた高性能コーティングにより、手袋の耐久性も向上。
- 耐切創レベルの色分け表示等で、現場で要求される使用手袋が容易に判別可能。
- 袖口が長めの構造のため、手だけでなく手首の保護にも優れています。
- アレルギーリスクを低減する皮膚に優しい繊維を採用。直接肌に触れる部分にも柔らかい糸を使用しています。(OEKO-TEX® :STANDARD100認証)
- 抵抗膜方式と静電容量方式のタッチパネルに対応しているため、手袋を外さずに機器の画面操作が行えます。
製品詳細については、製品データシートをご覧いただくか、こちらの特設ページ(英語)をご覧ください。
製品動画:
https://www.youtube.com/watch?v=S32AvopxdVw&list=PLf_Gas6JY_eFGJmf83zXLoCDHtR6svq2M&index=1