運輸VRS Thrumoldシリーズ
運輸VRS Thrumoldシリーズ
ヘビーデューティー、オフロード、建設車両での回転シャフトのスピード&位置を決定することにより、エンジンタイミングおよびトランスミッションスピードを提供します。
Thrumoldシリーズ VRS(可変リラクタンス スピード)センサは、ヘビーデューティー、オフロード、建設車両の回転シャフトのスピードおよび位置を決定し、エンジン燃焼プロセス効率の改善に役立つ情報を提供することで、エンジンタイミングとトランスミッションスピードを検出するよう設計されています。パッシブVRSセンサは、動作に外部電圧源を必要としない、シンプルで堅牢なデバイスです。
センサ内の永久磁石が、固定磁場を作ります。フェラスメタル製ターゲットがセンサの磁極片(検知エリア)の付近に接近、通過すると、磁場の磁束が変化し、その強度が動的に変化します。磁界強度の変化は、出力端子に取付けられたコイル巻線に電流を誘導します。
VRSセンサの出力信号は、監視されているデバイスの速度が変化に応じて、振幅と周波数が変化する交流電圧であり、通常はピークからピークまでの電圧(Vp-p)で表されます。各ターゲットがセンサのポールピースを通過する際に、1回の完全なサイクルが発生します。標準のギアをターゲットとして使用した場合、この出力信号はオシロスコープ上でほぼ正弦波として表されます。
その他
- 振動
- 20G RMS (24Hz~2000Hz)>50MΩ
- 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)
- 30 Vp-p~48 Vp-p
- 材質
- ステンレススチール
- マウント用ねじ山
- 5/8-18 UNF-2A ねじサイズ
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- シリーズ名
- Thrumold
- ハウジング長
- 83mm [3.25in]
- 最適アクチュエータ
- 8 DP
- 動作周波数
- 標準15 kHz
- 標準40 kHz
- 動作温度
- -40°C~120°C [-40°F~248°F]
- コイル抵抗
- 1270Ω~1630Ω
- 端子
- Deutsch DT04 コネクタ
- 重量
- 約72g [2.54oz]
- 表面速度
- 標準 5.9IPS (0.15m/s)
その他
- 振動
- 20G RMS (24Hz~2000Hz)>50MΩ
- 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)
- 30 Vp-p~48 Vp-p
- 材質
- ステンレススチール
- マウント用ねじ山
- 5/8-18 UNF-2A ねじサイズ
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- シリーズ名
- Thrumold
- ハウジング長
- 83mm [3.25in]
- 最適アクチュエータ
- 8 DP
- 動作周波数
- 標準15 kHz
- 標準40 kHz
- 動作温度
- -40°C~120°C [-40°F~248°F]
- コイル抵抗
- 1270Ω~1630Ω
- 端子
- Deutsch DT04 コネクタ
- 重量
- 約72g [2.54oz]
- 表面速度
- 標準 5.9IPS (0.15m/s)
- 振動 : 20G RMS (24Hz~2000Hz)>50MΩ
- 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小) : 30 Vp-p~48 Vp-p
- 材質 : ステンレススチール
- マウント用ねじ山 : 5/8-18 UNF-2A ねじサイズ|M16X1.5 6G|M18X1.5 6G
- シリーズ名 : Thrumold
- ハウジング長 : 83mm [3.25in]
- 最適アクチュエータ : 8 DP
- 動作周波数 : 標準15 kHz |標準40 kHz
- 動作温度 : -40°C~120°C [-40°F~248°F]
- コイル抵抗 : 1270Ω~1630Ω
- 端子 : Deutsch DT04 コネクタ
- 重量 : 約72g [2.54oz]
- 表面速度 : 標準 5.9IPS (0.15m/s)