https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

用途に合わせたスイッチソリューション

DMシリーズ

低コストのベンチ、パネル、ラックマウント機器、4½桁のLEDディスプレイ コンパクトなねじDINケースAC、LVDT、およびVRT励起

Distributor Inventory

キャリア トランスデューサ用モデルDMは、電源、信号処理、増幅器(バイポーラ 5V出力)、デジタイザを含む低コストベンチ、パネル、またはラックマウント式の周辺機器です。4 1/2桁LEDディスプレイは明るく読みやすい14,2 mm [0.56 in]の非常に特徴的な機能を備えています。コンパクトな1/8 DINケースのサイズは、9,7 cm(幅) x 4,8 cm(高さ) x 13,2 cm(奥行き)[3.8 in x 1.9 in x 5.2in]を測定。

ワイヤは、ねじ端子を用いてリヤコネクタに簡単に取り付けられます。モデルDMはトランスデューサ用5kHz駆動供給と安定した信号増幅器、精度を高める新型復調技術を特長としています。

機能
  • 変位トランスデューサとの併用
  • 4 1/2桁のLEDディスプレイ
  • 1秒あたり3変換

その他

  • 推奨用途
    • ドアの状態表示
  • 取付け
    • ベンチ、ラックまたはパネル
  • チャネル数
    • 1
  • 認証規格
    • UL, CSA
  • 電圧
    • 250 Vac
    • 125 Vac
    • 277 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大4.17 N [15 oz]
    • 最大 8.33N [30oz]
    • 最小 6.67N [24oz]
  • 自由位置 (FP)
    • 最大 17.8mm [0.700in]
    • 最大 11.4mm [0.45in]
    • 最大 22.4mm [0.880in]
    • 最大 24.1mm [0.950in]
    • 最大 21.6mm [0.850in]
  • 解決策
    • 最大 1/20000
  • 重量
    • 0.9kg [2lb]
  • ハウジング材料
    • ポリエステル
  • シールド
    • 番号
  • ディスプレイタイプ
    • 4½桁 デジタルLEDディスプレイ
  • 動作位置(OP)
    • 19.1mm ±1.5mm [0.750in ±0.060in]
  • 端子
    • クイック接続
  • 電流定格
    • 10A
    • 1A
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 13.2mm [0.520in]
    • 最小 10.2mm [0.40in]
    • 最小 9.53mm [0.375in]
    • 最小 15.9mm [0.625in]
    • 最小 3.05mm [0.120in]
  • 接点タイプ
    • 金合金
  • リリースフォース
    • 最小 0.83N [3.0oz]
  • 回路
    • SPNO
    • SPNC
    • DPNO
    • SPDT
    • DPDT
  • 動作温度
    • -37 °C〜82 °C [-35 °F〜180 °F]
  • シリーズ名
    • DM
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 1.14mm [0.045in]
  • スイッチタイプ
    • スナップイン パネルマウント(0.55in x 1.12in パネル切取り)
    • スナップイン パネルマウント(0.55in x 1.45in パネル切取り)
    • スナップイン パネルマウント(13.97mm x 28.45mm [0.55in x 1.12in] パネル切取り)
  • ケースの素材
    • ノリル樹脂
  • アクチュエータ
    • ラウンドノーズ プランジャー
    • 短い凸型プランジャー
    • 凹型プランジャー
    • 弾丸型ノーズプランジャー
    • フラットノーズ プランジャー
    • フィンガーグリッププランジャー

その他

  • 推奨用途
    • ドアの状態表示
  • 取付け
    • ベンチ、ラックまたはパネル
  • チャネル数
    • 1
  • 認証規格
    • UL, CSA
  • 電圧
    • 250 Vac
    • 125 Vac
    • 277 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大4.17 N [15 oz]
    • 最大 8.33N [30oz]
    • 最小 6.67N [24oz]
  • 自由位置 (FP)
    • 最大 17.8mm [0.700in]
    • 最大 11.4mm [0.45in]
    • 最大 22.4mm [0.880in]
    • 最大 24.1mm [0.950in]
    • 最大 21.6mm [0.850in]
  • 解決策
    • 最大 1/20000
  • 重量
    • 0.9kg [2lb]
  • ハウジング材料
    • ポリエステル
  • シールド
    • 番号
  • ディスプレイタイプ
    • 4½桁 デジタルLEDディスプレイ
  • 動作位置(OP)
    • 19.1mm ±1.5mm [0.750in ±0.060in]
  • 端子
    • クイック接続
  • 電流定格
    • 10A
    • 1A
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 13.2mm [0.520in]
    • 最小 10.2mm [0.40in]
    • 最小 9.53mm [0.375in]
    • 最小 15.9mm [0.625in]
    • 最小 3.05mm [0.120in]
  • 接点タイプ
    • 金合金
  • リリースフォース
    • 最小 0.83N [3.0oz]
  • 回路
    • SPNO
    • SPNC
    • DPNO
    • SPDT
    • DPDT
  • 動作温度
    • -37 °C〜82 °C [-35 °F〜180 °F]
  • シリーズ名
    • DM
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 1.14mm [0.045in]
  • スイッチタイプ
    • スナップイン パネルマウント(0.55in x 1.12in パネル切取り)
    • スナップイン パネルマウント(0.55in x 1.45in パネル切取り)
    • スナップイン パネルマウント(13.97mm x 28.45mm [0.55in x 1.12in] パネル切取り)
  • ケースの素材
    • ノリル樹脂
  • アクチュエータ
    • ラウンドノーズ プランジャー
    • 短い凸型プランジャー
    • 凹型プランジャー
    • 弾丸型ノーズプランジャー
    • フラットノーズ プランジャー
    • フィンガーグリッププランジャー
  • 推奨用途 : ドアの状態表示
  • 取付け : ベンチ、ラックまたはパネル
  • チャネル数 : 1
  • 認証規格 : UL, CSA
  • 電圧 : 250 Vac|125 Vac|277 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大4.17 N [15 oz]|最大 8.33N [30oz]|最小 6.67N [24oz]
  • 自由位置 (FP) : 最大 17.8mm [0.700in]|最大 11.4mm [0.45in]|最大 22.4mm [0.880in]|最大 24.1mm [0.950in]|最大 21.6mm [0.850in]
  • 解決策 : 最大 1/20000
  • 重量 : 0.9kg [2lb]
  • ハウジング材料 : ポリエステル
  • シールド : 番号
  • ディスプレイタイプ : 4½桁 デジタルLEDディスプレイ
  • 動作位置(OP) : 19.1mm ±1.5mm [0.750in ±0.060in]
  • 端子 : クイック接続
  • 電流定格 : 10A|1A
  • オーバートラベル(OT) : 最小 13.2mm [0.520in]|最小 10.2mm [0.40in]|最小 9.53mm [0.375in]|最小 15.9mm [0.625in]|最小 3.05mm [0.120in]
  • 接点タイプ : 金|銀|金合金
  • リリースフォース : 最小 0.83N [3.0oz]
  • 回路 : SPNO|SPNC|DPNO|SPDT|DPDT
  • 動作温度 : -37 °C〜82 °C [-35 °F〜180 °F]
  • シリーズ名 : DM
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 1.14mm [0.045in]
  • スイッチタイプ : スナップイン パネルマウント(0.55in x 1.12in パネル切取り)|スナップイン パネルマウント(0.55in x 1.45in パネル切取り)|スナップイン パネルマウント(13.97mm x 28.45mm [0.55in x 1.12in] パネル切取り)
  • ケースの素材 : ノリル樹脂
  • アクチュエータ : ラウンドノーズ プランジャー|短い凸型プランジャー|凹型プランジャー|弾丸型ノーズプランジャー|フラットノーズ プランジャー|フィンガーグリッププランジャー
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch
1.14 MB
5/24/2021
PDF 1.14 MB
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
PDF 649.85 KB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
6/16/2021
PDF 2.8 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
DM Series Product Photo
1.37 MB
6/1/2021
1.37 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch
1.14 MB
5/24/2021
PDF 1.14 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
6/16/2021
PDF 2.8 MB
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
Test & Measurement Instrumentation Accessories Datasheet
649.85 KB
5/24/2021
PDF 649.85 KB
DM Series Product Photo
1.37 MB
6/1/2021
1.37 MB