ヘビーデューティーリミットスイッチ

https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
ヘビーデューティーリミットスイッチ
ヘビーデューティーリミットスイッチ

ヘビーデューティーリミットスイッチ

3シリーズは、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13およびIP65/66/67に適合した密封性で、タイプ316ケースのステンレススチールオプションおよび複数の取付けおよびアクチュエータをご利用いただけます。

ハネウェルMICRO SWITCHのリミットスイッチは、最も過酷な工業用途に耐えるように設計されています。

ハネウェルのヘビーデューティースイッチの頑丈なダイキャスト本体は、エポキシ樹脂コーティングされ、複数の取り付けオプションおよびアクチュエータオプションが用意されています。低温および高温の構造や、工場でシールを施したプレワイヤバージョンも入手可能です。HDLSシリーズのモジュラー構造により、多様なアクチュエータスタイル、動作ヘッド、電気回路オプションが利用可能です。プラグインのバージョンは、スイッチの交換が秒単位で可能。高い作動速度と生産ラインのダウンタイムを大幅に削減します。ベースのレセプタクルには、すべての配線やコンジットの接続が含まれており、動作ヘッドを備えたスイッチングコンポーネントは、2本のネジでベースに簡単に組み立てることができます。