https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

ミニチュアリミットスイッチ

NGCシリーズ

380,000を超える方法で設定できます。金属製およびプラスチック製のハウジング IP67、NEMA 1、4、12、13シーリング UL、CE、cUL、およびCCC認証

Distributor Inventory

ハネウェルMICRO SWITCHコンパクトリミットスイッチ、NGCシリーズは、ミディアムデューティスイッチの構成可能なプラットフォームです。このスイッチを使用すると、NGCシリーズ全体で同じハウジングとフットプリントを維持しながら、SPDT(単極、双投)または DPDT(双極、双投)回路を選択できます。MICRO SWITCH NGCシリーズの設定は380,000以上あり、グローバル認定を受け、屋内/屋外のアプリケーションでも使用できるようにIP67密閉されています。

お客様にとっての価値
  • 高い費用対効果: コンパクトなSPDTおよびDPDTリミットスイッチに単一のソースを提供します。これにより、サプライチェーンを簡素化することで、OEMメーカーの調達コストを最小限に抑えることができます
  • 多目的性:室内や屋外などさまざまな厳しい条件でも使用でき、信頼性の高い性能を実現する頑丈なパッケージ
  • 構成可能性:ひとつの設計面積における設計の標準化を可能にしつつ、 さまざまな消費電力ニーズを満たします。
  • アプリケーションのサポート:世界中に拠点を置くお客様は、新しいアプリケーションやトラブルシューティングなどで各地域のサポートをご利用いただけます。
差別化要因
  • 同等の競合デバイスの2倍の振動(10g)と衝撃(50g)定格により、NGCシリーズは最も過酷な環境条件で実装でき、高い信頼性と再現性を提供します。
  • 同等のデバイスよりも広い電流容量(10A)により、より広範なアプリケーションで使用できる可能性があり、プラットフォームの標準化が容易になります

その他

  • 接点材料
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 9.5N [2.14lb]
    • 11N [2.47lb]
    • 18Ncm [1.59in-lb]
    • 17Ncm [1.5in-lb]
  • シリーズ名
    • NGC
  • 予想機械寿命
    • 120 CPMで最低500万サイクル
    • 60 CPMで最低500万サイクル
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 16.5°
    • 1.2mm [0.047in]
    • 15°
    • 1.3mm [0.051in]
  • 振動
    • 10g(IEC 60068-2-6に準拠)、周波数範囲10Hz~500Hz、鉄道向け(IEC 61373 Class I Car B typeに準拠)
  • 電流定格
    • 5A(感熱式)
    • 10 A(サーマル)
  • 認証規格
    • UL、CE、cUL、CCC
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • クロスローラープランジャー
    • パネルマウント・ピンプランジャー
    • ピンプランジャー、ブートシール付き
    • パネルマウント・ローラープランジャー
    • ローラープランジャ
    • パネルマウント ピンプランジャー、ブートシール付き
    • パネルマウント クロスローラープランジャー
    • サイドロータリー
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • ハウジング材料
    • プラスチック
    • メタル
  • 衝撃
    • 50g(11ms)(IEC 60068-2-27に準拠)、鉄道向け(IEC 61373 Class I Car B typeに準拠)
  • 動作温度
    • -25 °C〜70 °C [-13 °F〜158 °F]
  • 回路
    • 1NC 1NO スナップ アクション、金接点
    • 2NC 2NO スナップ アクション、金接点
    • 2NC 2NO スナップ アクション、銀接点
    • 1NC 1NO スナップ アクション、銀接点
  • リリースフォース
    • 2.5Ncm [0.22in-lb]
    • 3N [0.67lb]
    • 2.1Nm [0.19in-lb]
    • 2.2N [0.49lb]
  • 終端タイプ
    • 底面部ケーブル
    • サイド取り出し(右)ケーブル
    • サイド取り出し(右)コネクタ
  • 電圧
    • 2500Vdc(IEC 60947-5-1に準拠)
    • 1500Vac(IEC 60947-5-1に準拠)
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
  • ケーブル長
    • 1.0m [3.28ft]

その他

  • 接点材料
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 9.5N [2.14lb]
    • 11N [2.47lb]
    • 18Ncm [1.59in-lb]
    • 17Ncm [1.5in-lb]
  • シリーズ名
    • NGC
  • 予想機械寿命
    • 120 CPMで最低500万サイクル
    • 60 CPMで最低500万サイクル
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 16.5°
    • 1.2mm [0.047in]
    • 15°
    • 1.3mm [0.051in]
  • 振動
    • 10g(IEC 60068-2-6に準拠)、周波数範囲10Hz~500Hz、鉄道向け(IEC 61373 Class I Car B typeに準拠)
  • 電流定格
    • 5A(感熱式)
    • 10 A(サーマル)
  • 認証規格
    • UL、CE、cUL、CCC
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • クロスローラープランジャー
    • パネルマウント・ピンプランジャー
    • ピンプランジャー、ブートシール付き
    • パネルマウント・ローラープランジャー
    • ローラープランジャ
    • パネルマウント ピンプランジャー、ブートシール付き
    • パネルマウント クロスローラープランジャー
    • サイドロータリー
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • ハウジング材料
    • プラスチック
    • メタル
  • 衝撃
    • 50g(11ms)(IEC 60068-2-27に準拠)、鉄道向け(IEC 61373 Class I Car B typeに準拠)
  • 動作温度
    • -25 °C〜70 °C [-13 °F〜158 °F]
  • 回路
    • 1NC 1NO スナップ アクション、金接点
    • 2NC 2NO スナップ アクション、金接点
    • 2NC 2NO スナップ アクション、銀接点
    • 1NC 1NO スナップ アクション、銀接点
  • リリースフォース
    • 2.5Ncm [0.22in-lb]
    • 3N [0.67lb]
    • 2.1Nm [0.19in-lb]
    • 2.2N [0.49lb]
  • 終端タイプ
    • 底面部ケーブル
    • サイド取り出し(右)ケーブル
    • サイド取り出し(右)コネクタ
  • 電圧
    • 2500Vdc(IEC 60947-5-1に準拠)
    • 1500Vac(IEC 60947-5-1に準拠)
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
  • ケーブル長
    • 1.0m [3.28ft]
  • 接点材料 : 銀|金
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 9.5N [2.14lb]|11N [2.47lb]|18Ncm [1.59in-lb]|17Ncm [1.5in-lb]
  • シリーズ名 : NGC
  • 予想機械寿命 : 120 CPMで最低500万サイクル|60 CPMで最低500万サイクル
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 16.5°|1.2mm [0.047in]|15°|1.3mm [0.051in]
  • 振動 : 10g(IEC 60068-2-6に準拠)、周波数範囲10Hz~500Hz、鉄道向け(IEC 61373 Class I Car B typeに準拠)
  • 電流定格 : 5A(感熱式)|10 A(サーマル)
  • 認証規格 : UL、CE、cUL、CCC
  • アクチュエータ : ピンプランジャー|クロスローラープランジャー|パネルマウント・ピンプランジャー|ピンプランジャー、ブートシール付き|パネルマウント・ローラープランジャー|ローラープランジャ|パネルマウント ピンプランジャー、ブートシール付き|パネルマウント クロスローラープランジャー|サイドロータリー
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • UNSPSCコード : 39122213
  • ハウジング材料 : プラスチック|メタル
  • 衝撃 : 50g(11ms)(IEC 60068-2-27に準拠)、鉄道向け(IEC 61373 Class I Car B typeに準拠)
  • 動作温度 : -25 °C〜70 °C [-13 °F〜158 °F]
  • 回路 : 1NC 1NO スナップ アクション、金接点|2NC 2NO スナップ アクション、金接点|2NC 2NO スナップ アクション、銀接点|1NC 1NO スナップ アクション、銀接点
  • リリースフォース : 2.5Ncm [0.22in-lb]|3N [0.67lb]|2.1Nm [0.19in-lb]|2.2N [0.49lb]
  • 終端タイプ : 底面部ケーブル|サイド取り出し(右)ケーブル|サイド取り出し(右)コネクタ
  • 電圧 : 2500Vdc(IEC 60947-5-1に準拠)|1500Vac(IEC 60947-5-1に準拠)
  • シーリング : IP67。NEMA 1、4、12、13
  • ケーブル長 : 1.0m [3.28ft]
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
MICRO SWITCH NGC Series Limit Switch Applications
742.87 KB
5/24/2021
PDF 742.87 KB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
32313117: NGC Series Limit Switch Installation Instructions
2.2 MB
5/24/2021
PDF 2.2 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet
2.28 MB
5/24/2021
PDF 2.28 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
White Paper
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
NGC Series Product Photo
4.5 MB
6/1/2021
4.5 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
32313117: NGC Series Limit Switch Installation Instructions
2.2 MB
5/24/2021
PDF 2.2 MB
MICRO SWITCH NGC Series Limit Switch Applications
742.87 KB
5/24/2021
PDF 742.87 KB
MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet
2.28 MB
5/24/2021
PDF 2.28 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
NGC Series Product Photo
4.5 MB
6/1/2021
4.5 MB