https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
中圧スイッチ
中圧スイッチ

中圧スイッチ

中圧スイッチ:25psi~500psi、工場設定または現場で調整可能、金接点、4000/6000プルーフ、設定が容易、多くのポートおよび条件

ハネウェルのMHとMEシリーズ圧力スイッチは、カスタマイズしやすく、耐久性・信頼性に優れた電気機械式の圧力ON/OFFスイッチです。仕様:圧力スイッチング設定ポイント範囲:3.5psi~4500psi、ライフサイクル定格最大200万(MH)、金接点(ME)、工場設定または現場で調整可能、IP67シーリング定格、動作温度: -40 °C ~ 120 °C [-40 °F ~ 248 °F]、ヒステリシスオプション、15 以上の圧力ポートオプションおよび 30 以上の電気終端