低圧スイッチ
ハネウェルのLPとLEシリーズ低圧スイッチは、カスタマイズしやすく、高耐久性・高信頼性の電気機械式の圧力ON/OFFスイッチです。設定ポイント範囲3.5psi~150psi(工場設定またはフィールド調整可能)、金接点、SPDT、SPST-NO/NC、スマート診断技術およびヒステリシスオプション、簡単に設定可能、多数のポートおよび終端処理
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc