https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
超低圧スイッチ
超低圧スイッチ

超低圧スイッチ

超低圧スイッチ:1 in-H2O~50 in-H2O、SPNOまたはSPDT-NO、NC、空気を感知、または液体に対応、ゲージ、真空、差圧

ハネウェルPBNシリーズは、用途が広く、低コスト、超低圧スイッチ/センサです。PBN製品は、コンパクトで軽量、高い信頼性を備え、数百万サイクルにわたり再現可能な応答をするよう設計されています。ほぼどの方向にも取付け可能で、頑丈な構造のため、最も厳しい環境でも使用可能です。動作特性、終端タイプ、接点材料などの製品仕様は、 特定の用途に合わせてカスタマイズできます。