高圧トランスデューサ
モデルHP
高圧トランスデューサ、50000psi~100000psi AEF-250-C ポート、精度 0.5% カスタム465ステンレス鋼の接液材料
高圧トランスデューサのモデルHPは、50,000psi~100,000psiの極圧範囲に対応するように設計されています。カスタム465ステンレス鋼で製造され、外側のケースに特別な安全ブローアウトプラグが装着されています。このトランスデューサは、圧力エレメントが破裂した場合に、余分な圧力を徐々に漏らします。これらのトランスデューサは、-65°F~250°Fの広い温度範囲で動作します。スパンおよびゼロに対する温度効果はそれぞれ0.005%であり、0.5%のフルスケール精度が達成されます。
機能
- 50000psi~100000psi
- AEF-250-Cポート
- 精度:0.5%
- MV/V、4mA~20mA、0Vdc~5Vdc、または0Vdc~10Vdc出力
- 本質安全防爆もご利用いただけます(2Nオプションのみ)
- CE認証