高圧トランスデューサ
高圧トランスデューサ、50000psi~100000psi。AE F-250-C ポート。 精度0.5%。カスタム465ステンレススチール、湿材料
高圧トランスデューサのモデルHPは、50,000psi~100,000psiの極圧範囲に対応するように設計されています。カスタム465ステンレス鋼で製造され、外側のケースに特別な安全ブローアウトプラグが備え付けられています。このトランスデューサは、圧力要素が破裂した場合に、余分な圧力を徐々に漏れ出します。これらのトランスデューサは、-65 °F~250 °Fの広い温度範囲で動作します。 スパンおよびゼロに対する温度効果はそれぞれ0.005 %であり、0.5 %のフルスケール精度が達成される。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc