閉ループセンサ
クローズループセンサは、フィードバックコントロールを使用して、測定電流に比例した出力を供給します。精度&線形性の強化で、応答時間が短縮されます。
クローズループ電流センサは、フィードバックコントロールを使用して測定電流に比例した出力を提供します。精度&線形性が強化されるよう設計されており、応答時間が短縮されます。電気的ノイズに対して比較的影響を受けない出力。アプリケーションには、可変速ドライブ、サーボ、過電流保護、漏電検知器、ロボット工学、電源、電力計などがあります。