磁気ポジションセンサ
RTYシリーズ
運輸・工業の厳しいアプリケーションで非接触センシングを提供し、競争価格でお求めいただけます。
RTYシリーズホール効果回転ポジションセンサは、運輸・工業の厳しいアプリケーションで非接触センシングを実現し、競争価格でお求めいただけます。
これらシャフト作動製品は次の2つのバージョンでご利用いただけます:レバー付きまたは無しの統合シャフト。レバーの使用により、アプリケーションに必要な機械的結合の数を減らすことができ、顧客ソリューション全体のコスト低減につながります。
これらの製品は磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定の動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。アクチュエータを回転させると、ICに対するマグネットの位置が変わります。流速密度の変化によって線形出力に変わります。
調整・保護回路と共に、IC は IP69K 規格の堅牢なパッケージに封印されており、最も厳しい環境でも耐性を発揮します。
50°~360°の8つの動作範囲は移動距離に対する許容度が大きく、多くの一般的なアプリケーションで使用できます。低電圧ならびに高電圧のバージョンは入力電圧範囲4.5 Vdcから30 Vdcです。
業界最高レベルを誇るハネウェルの研究開発力により、お客さまに実績ある品質とサポートを提供します。