高圧スイッチ
ハネウェルのHPとHEシリーズ高圧スイッチは、カスタマイズしやすく、耐久性と信頼性に優れた電気機械式の圧力ON/OFFスイッチです。仕様:設定ポイント範囲が100psi~4500psi(工場設定)、銀および金接点(HP)/銀接点(HE)、耐圧10,000psi(ベーススタイルa)、耐圧6,500psi(ベーススタイルb)、耐圧SPDT、SPST-NO/NC、構成が容易、スマート診断技術オプション、ヒステリシスオプション、多数のポートおよび終端処理