中圧スイッチ
ハネウェルのMHとMEシリーズ圧力スイッチは、カスタマイズしやすく、耐久性・信頼性に優れた電気機械式の圧力ON/OFFスイッチです。仕様:圧力スイッチング設定ポイント範囲:3.5psi~4500psi、ライフサイクル定格最大200万(MH)、金接点(ME)、工場設定または現場で調整可能、IP67シーリング定格、動作温度: -40 °C ~ 120 °C [-40 °F ~ 248 °F]、ヒステリシスオプション、15 以上の圧力ポートオプションおよび 30 以上の電気終端
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc