シールドスイッチ
HEシリーズ
密閉ステンレス鋼 MIL-S-8805等級、密閉記号5. 2個または4個のSPDT回路 1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルのHEシリーズは、メタルツーメタルおよびガラスツーメタルの設計・製造プロセスによる真の密封シーリングを特長としています。密閉シールを施したHEシリーズ リミットスイッチは、商業用および軍用の航空機内など大気圧および温度が著しく変動する過酷なアプリケーションで効果的なソリューションです。300シリーズ ステンレススチールのブッシングおよびハウジングを備えるHEリミットスイッチは、環境・密封シーリングによって最も過酷な環境にも耐えることができます。一部のHEシリーズ カタログ記載製品は、MIL-PRF-8805規格に適合しています。HEシリーズ リミットスイッチは、パネルマウント式アプリケーション用に直径5/8inまたは15/32inのいずれかのねじ付きブッシングを用いて設計されています。