大型ベーシックスイッチ
BZシリーズ
AC 15A(UL、CSA)、16A(CE、ENEC)、DC定格 SPDT. さまざまなアクチュエータおよび端子、25.4mm ctrs サイドまたはパネル MIL-PRF 8805リスティング
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
正確で信頼性が高く、再現性のあるマイクロスイッチBZシリーズは、正確な動作特性と長寿命を特長としています。これらのプレミアムで大型のスナップアクションスイッチは、精密な操作と敏感な差動走行を提供します。
最先端の製造プロセスと品質管理を活用して、ハネウェルはさまざまな国際機関の要件を満たすプレミアムで大型のスナップアクションスイッチを設計しました。一部のモデルは軍事資格を持っています。これらのシリーズは、高精度のオン/オフアプリケーション、および制限終了、存在/不在、および手動オペレータインタフェース機能によく使用されます。
さまざまなアプリケーションのニーズに適しています。構成されたオプションは、さまざまな動作特性とインタフェース特性を提供します。マイクロスイッチ 6ASシリーズは、2つの大きなプレミアムBZ/BA/BM/BEスナップアクションスイッチを1つのアクチュエータでつなぎ合わせて作動させます。フィールド調整可能な動作ポイントは、一方または両方のスイッチのオプションです。