大型ベーシックスイッチ
YAシリーズ
20 A. SPNO. さまざまなアクチュエータおよび終端、25.4mm ctrs サイドまたはパネル取付け
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
高い精度、信頼性、再現性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、正確な動作特性と長寿命を特徴としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。
ハネウェルは、最先端の製造プロセスと品質管理を活用して、さまざまな国際機関の要件を満たす、高品質で大型のスナップアクションスイッチを設計してきました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。
その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。