特殊リミットスイッチ
BAFシリーズ
メタル ハウジング NEMA 1、3、4、13 シーリング、101mm x 41mm 取付けセンター UL/CSA認証
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
BAF1シリーズの封入されたアクチュエータバージョンのエラストマーブートは、汚染物質から作動機構や内部の基本的なスイッチを保護します。すべてのバージョンで、カバープレートとエンクロージャ間に密封されたガスケットが装着されています。カバープレートはスイッチを取り外すことなく外すことができるため、配線やスイッチの交換が容易になります。