特殊リミットスイッチ
BFシリーズ
プラスチックハウジング NEMA 1, 3, 4, 13 sealing. UL認証
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
BFシリーズプラスチック製封入型ベーシックスイッチは、さまざまなオペレータで利用可能で、取り付けや配線を容易にするよう設計されています。BFスイッチは、2つのNo.6ねじを使用して、スイッチハウジングの直径の反対側に位置する2つの穴を介して設置します(2.312 in x 1.375 inのスペース)。
BFスイッチは、カバーとともに取付けらるように設計されています。カバーは、取付け面側に取付けることも、取付け面から離れた側に取付けることもできます。レバータイプのアクチュエータ付きのスイッチは、2つの方向に調節可能です。アクチュエータ全体を取り付けブッシングの周りで回転させることができ、レバーの角度も変更できます。