ビーム型ロードセル
モデル101
曲げビーム型ロードセル 範囲:50kg〜1,000kg 精度:±0.02%FS ニッケルメッキ合金鋼構造
モデル101ロードセルは、曲げ力を測定するように設計され、優れた±0.02%の精度も実現します。小さな寸法により、既存のシステムに装置を簡単に統合できます。モデル101は、ホイルゲージを使用し、50kg~1,000kgの荷重範囲で使用できます。
機能
- 範囲:50kg〜1000kg
- 精度 ±0.02%
- 統合型ケーブル
- 低コスト
- 一体型、ニッケルメッキ合金鋼構造