ビーム型ロードセル
モデルMBL
ミニチュアビーム型ロードセル 範囲:25g~1,000g 精度:±0.15%FS アルミニウム
モデルMBLミニチュアビーム型ロードセルは、非常に低い曲げ力を測定するように設計されていますが、0.1%の優れたフルスケール非線形性とヒステリシスを実現します。内蔵の過負荷防止機能が組み込まれているため、信頼性がさらに向上します。小型なので、既存のシステムに簡単にユニットを統合できます。モデルMBLは、半導体ゲージを使用し、25gから1,000gまでの負荷範囲で使用できます。
機能
- 25g~1000g
- ミニチュアサイズ
- 直線性:0.1%
- 小型の直径
- 統合型ケーブル
- 圧縮校正のみ